Zrównoważ sprzeczne ze sobą aspekty wydajności, takie jak komfort i charakterystyka prowadzenia, ale również stabilność, zwinność, właściwości jezdne oraz zużycie paliwa. Rosnąca integracja aktywnych systemów sterowania oraz wykorzystanie zelektryfikowanych układów podwozia sprawiają, że ich inżynieria staje się coraz bardziej skomplikowana.
Oprogramowanie Simcenter oferuje zintegrowane podejście do rozwoju pojazdu i komponentów, które uwzględnia ten multidyscyplinarny charakter układów mechatronicznych dzięki bezproblemowej integracji z modelami sterowników oraz możliwościom kosymulacji. Takie podejście do symulacji systemów pozwala inżynierom wcześniej podejmować decyzje projektowe dotyczące komponentów podwozia oraz ich układu, a także zapewnia skalowalne rozwiązania w całym procesie projektowania i walidacji, jak na przykład model w pętli (MiL), oprogramowanie w pętli (SiL) oraz sprzęt w pętli (HiL). Pomaga to szybciej osiągnąć cele dotyczące dynamiki pojazdu oraz wydajności komponentów podwozia, a jednocześnie utrzymać wartości marki lub nawet je ulepszyć.
Modelowanie opon zapewniających doskonałą przyczepność w ramach symulacji dynamiki pojazdu
Dokładnie odwzorowuj zachowanie opon w całym procesie projektowania pojazdu.