Przed startem testy akustyczne statku kosmicznego wymagane są, aby zrozumieć, czy podatny na uszkodzenia statek kosmiczny może przetrwać intensywne szerokopasmowe losowe obciążenia akustyczne pod kadłubem podczas startu i wznoszenia. Nasze rozwiązanie do testowania akustycznego statków kosmicznych działa w pomieszczeniach pogłosowych i środowiskach bezpośrednie pola. Innowacyjny sterownik w pętli zamkniętej zapewnia przestrzenną jednolitość poziomu ciśnienia akustycznego z dodatkową kontrolą ogólnych reakcji na poziom ciśnienia akustycznego.
Aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo cennego ładunku, zintegrowano kilka poziomów zabezpieczających, aby zapobiec nadmiernemu testowaniu: przy poszczególnych mikrofonach, na ogólnych poziomach ciśnienia akustycznego oraz w reakcjach konstrukcji, w tym na poziomie wibracji próbki i odporności na odkształcenia. Na potrzeby identyfikowalności i raportowania dostępne jest rejestrowanie przepustowości na wszystkich kanałach i rozbudowane funkcje dokumentowania danych.
Nasze rozwiązania testowe w pełni obsługują normy testowania statków kosmicznych NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz międzynarodowe i są zgodne z normami American National Standards Institute (ANSI) w procesie pozyskiwania danych za pomoca filtrowania oktawowego.
Testy akustyczne statku kosmicznego
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach sterowania w pętli zamkniętej do pracy w pomieszczeniach pogłosowych i środowiskach bezpośredniego pola.