Capital

Capital Harness Designer

先进的线束设计工具,可轻松为每个衍生线束设计添加详细的装饰和强大的验证。

联系我们,了解如何在United States购买此产品
更改国家/地区

两名女士看着电脑显示器,其中显示 Capital Harness Designer 仪表板

Available as a SaaS solution

Experience the power of Capital in the cloud!

为什么选择 Capital Harness Designer?

Capital Harness Designer 能够帮助工程师创建经过验证、可制造的精细线束设计。工程师可定制该工具,满足自己的特定需求。基于规则的协同设计合并功能可实现多源精细设计输入的自动集成。

创建准确、可制造的线束设计

自动验证
采用零件选择规则可自动添加导线、多芯电缆、端子、密封件、盲堵、胶带、套管、热缩管以及其他所有线束零件,助力创建完整的制造物料清单。

随时测试
采用提供的多项可配置设计规则检查,可确保最终设计符合公司定义的典范做法。

计算材料需求
利用自动化工程功能可计算制造线缆长度、线束直径、已优化的焊接点位置、编带数量、线束重量和描述成品设计的其他数量。

合并协同设计
将机械计算机辅助设计(MCAD)与其他工具的设计变更不断合并到现有线束设计中,但不会覆盖本地存储的设计细节和属性。使用“变更策略”可控制 Capital Harness Designer 对多项来源的设计变更的处理方式;系统会自动评估设计变更的影响,并将该变更应用到线束设计中。

确保与图形样式模板的一致性
采用可配置的图形样式模板,能够用同一种方式呈现同一设计中的多项图形表示。借助此功能,公司可先创建符合内部统一标准与样式的参考设计,然后再根据需要自动将设计重新呈现为客户/供应商所需的样式。

采用选项和变体(OV)管理多项线束
从单个 150% 设计中管理多项线束变体。此工具可自动确认每项变体中配备的具体零件,并为每项变体生成制造物料清单。

直接应用设计变更
通过以数据为中心的 Capital 架构推动变更流程。此工具可提供表格和图形化差异报告、版本管理以及兼容性控制(“生成清单”)等多项变更管理功能。

定义项目与流程管理
对命名规范、设计规则检查、客户选项和变体等项目规范进行定义和应用。可以强制实施一些过程约束,例如发布管理顺序、设计锁定、用户权限和零件命名。

了解更多信息

汽车发展趋势为线束开发带来新的挑战
White Paper

汽车发展趋势为线束开发带来新的挑战

此白皮书将探讨汽车发展新趋势,例如电动化和自动驾驶,如何为线束开发带来额外负担。

Prepare for Industry 4.0 with updated wire harness operations
Webinar

Prepare for Industry 4.0 with updated wire harness operations

How Capital provides engineers with sophisticated solutions to create a digital thread from harness design through manufacturing engineering