女工程师在车间使用 NX CAM 软件在电脑上工作。

NX 制造

NX CAM 软件

使用我们先进的计算机辅助制造 (CAM) 软件(我们端到端数字化制造解决方案的一部分)尽可能提高制造性能以获得优势。

NX CAM 软件如何提高工作效率

利用单一、全面的计算机辅助制造 (CAM) 软件实现零件制造全流程转型。

NX CAM 软件采用先进的刀轨技术和集成式 G 代码驱动型仿真,帮助实现数控编程自动化、加速加工和制造高精度零件。

新一代软件即服务 (SaaS) 解决方案 NX X Manufacturing 将引领潮流的计算机辅助设计和制造 (CAD/CAM) 与云技术的灵活性、安全性和可扩展性相结合,利用该解决方案为您的团队提供强大支持。

将 NX CAM 无缝集成到我们更广泛的数字化制造解决方案中,保持领先地位。通过一系列用于 3D 打印、机器人技术、生产线设计等的软件满足不断变化的行业需求。

NX CAM 可提高加工生产效率

NX X Manufacturing buyer's guide

Learn more about the cloud-based, prepackaged NX X Manufacturing solutions and how to extend them with add-ons.

Siemens NX CAM 软件的主要优势

90%

减少编程时间

使用基于特征的加工和现代化交互式技术实现 NC(数控)编程自动化,从而节省时间并实现流程标准化。

60%

缩短加工周期

生成高性能加工工序以提高除料率、改善表面质量并延长刀具寿命。

70%

提高零件质量

使用一个 CAD/CAM 软件连接零件制造(从 3D 模型到精密加工零件),按规格按时完成作业。

探索 Siemens NX CAM 软件的功能

CAM 软件类别领导者

全球最大的同行评审网站 G2 将 NX CAM 评为排名第一的 CAM 软件。了解我们的用户喜欢 NX CAM 的原因。

NX CAM 与其他 CAM 软件有何不同?

NX CAM 软件可帮助您为各种计算机数控 (CNC) 机床生成高效的刀轨、仿真加工工序并输出生产就绪型程序。此外,还可以准备零件模型并使用集成式 CAD 功能定义机床设置。

自动编程

使用 NX CAM 基于特征的加工功能,在数秒内自动生成许多常见特征的工序。

这种自动化方法简化了编程并显著减少了人工输入,将生产力提高了 90%。

NX CAM 中的自动编程

高级加工策略

使用高级加工策略,例如超高速多轴粗加工和平滑高进给率精加工,制造任何复杂程度的精密零件。

创新方法可帮助您提高加工零件质量,同时将周期时间缩短 60%。

NX CAM 中的高级加工策略

云连接刀具库

通过具有动态刀具预览功能的现代图形库,轻松管理和使用切削刀具,对作业进行编程。

从供应商目录中快速导入刀具数据,消除手动输入并提高编程效率。

NX CAM 中的云连接刀具库

集成式仿真

使用集成式仿真对工序进行数字化验证。NX 可准确仿真加工流程,让您能够在实际数控机床上运行程序之前消除可能的错误并优化流程。

NX CAM 中的集成式仿真

云端后处理

使用 Post Hub(一种云端后处理解决方案)为 CNC 机床生成经过验证的生产就绪型程序。

它提供 1,000 多种后处理器,能够生成符合机床配置要求的 G 代码。

NX CAM 中的云端后处理

集成式解决方案

使用统一的零件制造功能来提高生产效率。在从设计到生产流程的所有阶段进行高效协作,从 CAD 和 CAM 编程到 3D 打印和坐标测量机 (CMM) 检测编程,所有这些都可以在单一环境中完成。

这种集成可实现跨产品开发过程所有阶段的高效协作。

NX CAM 中的集成式解决方案

比较 NX X Manufacturing 解决方案

探索 NX X Manufacturing 解决方案的 3 个可扩展等级的功能:标准版、高级版和白金版

西门子 Teamcenter Share

借助云端协同解决方案 Teamcenter Share 优化整个生产流程,该解决方案可无缝连接到 NX CAM 软件。在云中与内部和外部利益相关者安全地沟通和共享信息。

连通设计、制造和车间团队,使生产更加灵活和高效。

了解有关 Teamcenter Share for NX CAM 的更多信息

探索 NX X Manufacturing 产品

详细了解我们针对特定零件制造需求推出的一系列云解决方案。

Featured case study

D'ANDREA S.p.A

Case Study

Building on tradition with continuous innovation

公司:D'ANDREA S.p.A

位置:Lainate, Italy

西门子软件:NX, Teamcenter

有关 CAM 软件的常见问题解答

探索有关 CAD、CNC 和 CAM 软件技术的常见问题的答案