使用完全集成式 CAD/CAM 系统中的 2.5 轴铣削高级功能对各种形状的零件进行自动编程。
自动化编程
利用自动化数控编程功能(包括基于特征的加工、基于体积的铣削和倒角)将编程时间缩短多达 90%。通过在加工设置环境中进行编程并使用在制品 (IPW) 技术,您可以简化复杂作业的编程。
加速加工
使用先进的高速切削、多零件加工和 3+2 定位技术生成高效的加工工序,以加速零件生产。
使用集成式 CAD 进行设计
使用集成的建模和编辑工具(例如同步建模技术)设计和准备用于数控编程的 CAD 模型。使用集成的 3D 设计工具,对夹具组件(包括夹具和虎钳)进行建模。装配工具可帮助您定义机床设置数字副本,获得优化且无碰撞的刀轨。
生成经验证的程序
使用集成的加工仿真对刀轨进行数字验证。使用 Post Hub(基于云的后处理解决方案)生成特定于机床的数控程序。创建完整、关联的车间文档,包括工具列表、设置表和 3D 图纸。

NX CAD/CAM 提供 2.5 轴铣削的高级编程功能,包括:
- 基于特征的加工
- 基于体积铣削
- 高速加工
- 自动化去毛刺
- 钻孔工序
- 多零件加工
- 多级加工
- 深度精加工
- 3+2 定位
- 在制品
- 进给率优化
- 加工仿真
- 后处理
- 探测周期
内置集成式 CAD 工具:
- 同步建模技术
- 装配
- CAD 转换器
- 自由曲面建模
- 设计仿真
- 产品和制造信息 (PMI)
- 制图