利用具有高级 3 轴铣削功能的综合性 CAD/CAM 软件实现设计和制造团队无缝连通,提高生产效率。
加速加工并提高质量
将创新的刀轨技术用于粗加工、残料铣削和精加工,以加工更高质量的自由曲面零件,例如模具和冲模。3D 自适应粗加工可实现高除料率,将加工时间缩短多达 60%。
使用集成式 CAD 进行设计
使用业界前沿 CAD 工具对零件、坯料、夹具和整个机床设置进行建模和装配。使用同步建模技术为数控编程快速准备零件模型。
生成经验证的程序
使用基于云的后处理解决方案和集成式加工仿真生成经验证可立即用于生产的数控程序。通过工具列表和设置表等关联的车间文档,实现规划和生产的数字连接。

NX CAD/CAM 提供 3 轴铣削的高级编程功能,包括:
- 3D 自适应粗加工
- 残料铣削
- 引导曲线精加工
- 深度精加工
- 切削区域控制
- 螺旋和螺旋形精加工
- 在制品 (IPW)
- 刀轨验证
- 后处理
- 车间文档
* 还提供 2.5 轴铣削功能
内置集成式 CAD 工具:
- 同步建模技术
- 装配
- CAD 转换器
- 自由曲面建模
- 设计仿真
- 产品和制造信息 (PMI)
- 制图