利用灵活的车削解决方案对简化的作业和复杂的多轴、多转塔应用快速编程。对 A 轴和 B 轴车削工序进行编程。
对高级车削工序进行编程
使用 2D 零件轮廓或完整实体模型对粗加工、多刀路精加工、开槽、螺纹切削和中心线钻孔工序进行编程。PrimeTurning 等创新的车削方法可以加速加工,将生产效率提高多达 50%。
使用可实现设计更改 3D 可视化和高效处理的处理中工件 (IPW) 技术自动跟踪车削体积。
使用集成式 CAD 进行设计
使用集成式 CAD 对零件、坯料、夹具和完整机床设置进行建模和装配。使用同步建模技术为数控编程准备零件模型。
生成经验证的程序
使用基于云的后处理解决方案和集成的加工仿真生成经验证可立即用于生产的数控程序。通过工具列表和设置表等关联的车间文档,实现规划和生产的数字连接。

NX CAM 提供车削的高级编程功能,包括:
- 粗加工:表面加工、车削、后刃面车削、镗孔、后刃面镗孔以及底切
- 精加工:表面加工、车削和镗孔
- 成孔:点钻、钻孔、啄钻、切片、铰孔和攻丝
- 开槽:含灵活跟踪点控制
- 外径和内径 (OD/ID) 螺纹加工
- 切除和棒料进给工序
- PrimeTurning
- 装夹车削
- A 轴和 B 轴刀具控制
- 在制品
- 刀轨验证
- 后处理
此外,NX 还提供集成式 CAD 工具,例如:
- 同步建模技术
- 装配
- CAD 转换器
- 自由曲面建模
- 设计仿真
- 产品和制造信息 (PMI)
- 制图