使用 2.5 轴铣削的高级功能,简化在任何 CAD 系统中创建的各种形状零件的编程。
对高级刀轨进行编程
使用先进编程技术(例如基于特征的加工、基于体积的铣削和多零件编程)快速创建高效的刀轨。在完整设置(包括工件、夹具和其他机床组件)的环境下编程,轻松定义安全、优化的加工工序。
使用集成式 CAD 工具
通过功能全面的转换器打开所有标准 CAD 文件。使用同步建模技术等集成式设计工具准备导入的 3D 模型以进行数控编程。使用装配功能对完整机床设置建模可为设置创建准确的数字副本。
生成经验证的程序
使用基于云的后处理解决方案和集成的加工仿真功能,生成经验证可立即用于生产的数控程序。通过工具列表和设置表等关联的车间文档,实现规划和生产的数字连接。

NX CAM 提供 2.5 轴铣削的高级编程功能,包括:
- 基于特征的加工
- 基于体积铣削
- 高速加工
- 自动化去毛刺
- 钻孔工序
- 多零件加工
- 多级加工
- 深度精加工
- 3+2 定位
- 在制品 (IPW)
- 进给率优化
- 加工仿真
- 后处理
- 探测周期
内置集成式 CAD 工具:
- 同步建模技术
- 装配
- CAD 转换器