NX

NX X Essentials

基于浏览器的基本 NX CAD、CAM 和 CAE 工具。随时随地以轻量级体验创建和编辑 NX 数据,无需任何转换。

联系我们,了解如何在购买此产品
更改国家/地区

00:00
00:00

已经是 NX X 客户?

登录并访问您的帐户。

为何选择 NX X 基础版?

通过支持从任何设备进行创作、编辑和协作的解决方案,随时随地自由地进行设计。提高产品设计效率,降低成本,节省时间,并在竞争激烈的市场中保持领先地位。

从初始概念到最终生产,NX X 基础版简化了设计过程的每个步骤,可赋能团队自信而敏捷地进行创新。借助 NX X 基础版,可以细化概念、跨团队协作以及轻松访问各个孤立部门的工程数据。

  • 与团队、合作伙伴和客户进行无缝实时协同
  • 通过基于云的数据同步实现高效的设计工作流程
  • 用于快速调整的 AI 驱动型建模
  • 集成式 CAM 和增材制造工具,加快原型制作速度
  • 用于真实设计可视化和反馈的 AR

NX X 基础版包含哪些内容?

NX X 基础版在基于浏览器的轻量化环境中提供基本 CAD、CAM 和 CAE 工具。无缝创建、编辑和共享 NX 数据,无需任何转换。AI 预测建模工具简化了概念的草图绘制和可视化,而基于权限的共享和无限制的访客访问权限使跨部门和外部协作变得毫不费力。

NX X 基础版非常适合工程师和团队,通过实现销售、研发和客户之间的实时反馈和设计调整,确保简化工作流程。更改在云端同步,无论您是在车间还是参加客户会议,都可以从任何设备进行实时更新和即时协同。

主要功能

  • 设计建模:利用先进的人工智能预测工具快速迭代设计概念
  • 特定于工艺的建模工具:简化刀轨创建并尽早应对制造约束
  • 产品验证:在生产之前运行仿真以验证设计并确保结构完整性

关于适用于 CAD 的 NX X 解决方案

NX X 产品是全面的软件即服务 (SaaS) 解决方案,可提供完整的 NX 计算机辅助设计 (CAD) 功能以及所有相关的灵活性、安全性和可扩展性优势。NX X 产品是一种经济实惠的软件包,提供针对不同设计复杂性级别和特定产品开发用例定制的功能。借助 NX X 基于价值的许可选项,用户可以扩展和改善 NX X 产品的功能。NX X 基于价值的许可选项可供用户根据自身特定的需求,借助专用设计工具、标准件应用模块、集成于设计的仿真解算方案、编程和定制化工具包和直接转换器进行配置。

并列比较 NX X 设计解决方案的四层功能。

查看 NX X 基础版的实际运用

根据制造需求量身定制的 CAD/CAM 工具

Smart Triad

1 / 11

1 / 11

体验 Designcenter 的自由

利用设计和工程行业全面、灵活的产品开发软件套件,在不影响数据的情况下无缝扩展。借助 Designcenter,可以按照市场需求发展和探索创新机会。

克尔维特 CAD 设计和完整装配的子装配效果图。

探索 NX CAD 产品