NX

NX X Essentials

ブラウザベースの基本的なNX CAD、CAM、CAEツールです。変換操作なしの軽快な操作性で、NXデータをどこからでも作成、編集できます。

United Statesでこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

00:00
00:00

すでにNX Xをお使いですか?

お客様のアカウントにサインインしてください。

NX X Essentialsを選ぶべき理由

どのデバイスからでも作成、編集、コラボレーションできるソリューションを使って、いつでもどこでも自由に設計できます。製品設計の効率を高め、コストと時間を削減できるため、競争の激しい市場で優位に立つことができます。

NX X Essentialsは、初期のコンセプトから最終の生産まで、設計プロセスのすべてのステップを簡素化し、チームが自信を持って俊敏にイノベーションを進められるように支援します。NX X Essentialsを使用すると、コンセプトを改良して、チームの枠を超えたコラボレーションを進めるとともに、サイロ化した部門をまたいでエンジニアリング・データに容易にアクセスできます。

  • チーム、パートナー、顧客とシームレスかつリアルタイムにコラボレーション
  • クラウドベースのデータ同期で、設計ワークフローを効率化
  • AI駆動のモデリングで迅速に調整
  • CAMツールとアディティブ・マニュファクチャリング・ツールを統合してプロトタイピングを加速
  • ARで現実世界の設計を視覚化し、フィードバック

NX X Essentialsには何が含まれていますか?

NX X Essentialsは、必須のCAD、CAM、CAEツールを軽快なブラウザベースの環境で提供します。NXデータを変換操作なしでシームレスに作成、編集、共有できます。AI予測モデリング・ツールにより、コンセプトのスケッチと視覚化がシンプルになり、権限ベースの共有と無制限のゲストアクセスにより、部門をまたぐコラボレーションや外部とのコラボレーションが容易になります。

エンジニアやチームに最適なNX X Essentialsは、営業、研究開発、顧客とのリアルタイムの設計調整やフィードバックを可能にして、合理化されたワークフローを保証します。変更はクラウドで同期されるため、製造現場にいても顧客との会議中でも、どんなデバイスからでも即時にコラボレーションして、ライブで更新できます。

主な特長

  • 設計モデリング: 高度なAI予測ツールを活用し、設計コンセプトに対して反復作業を素早く実施
  • プロセスに特化したモデリング・ツール: ツールパスの作成を簡素化して、製造上の制約に早期に対処
  • 製品の検証: シミュレーションを実行して設計を検証し、製造前に構造の整合性を確認

NX X for CADソリューションについて

NX X製品は、すべてのNXコンピューター支援設計 (CAD) 機能にアクセスできる包括的なSoftware-as-a-Service (SaaS) ソリューションです。優れた柔軟性、セキュリティ、拡張性を提供します。NX X製品は、設計の複雑度や、製品開発の用途に合わせてカスタマイズされた、コスト効果の高い機能パッケージを提供します。NX Xのトークン・ライセンスで、NX X製品の機能を拡張・強化することができます。NX Xのトークン・ライセンスを使えば、専門設計ツールや標準部品アプリケーション、設計統合型シミュレーション・ソリューション、プログラミング/カスタマイズ・ツールキット、直接変換ツールを使用して、自社の個別要件に合わせてソリューションをカスタマイズ構成できます。

4段階のパッケージで展開するNX X Designソリューションの機能を並べて比較。

NX X Essentialsの実際の動作をご覧ください

貴社の製造ニーズに合わせてカスタマイズされたCAD/CAMツール

Smart Triad

1 / 11

1 / 11

Designcenterの自由度を体験

設計・エンジニアリング業界で最も包括的かつ柔軟な製品開発ソフトウェア・スイートを活用することで、データを損なうことなくシームレスに拡張できます。Designcenterを使用すると、市場が求めるペースでイノベーションの機会を探索して、進化することができます。

CorvetteのCAD設計のサブアセンブリと、完全なアセンブリのレンダリング。

NX CAD製品を詳しく見る