Simcenter

HEEDS

功能强大的设计空间探索和优化软件,可与 CAD 和 CAE 工具连接并推动产品创新。

联系我们,了解如何在United States购买此产品
更改国家/地区

致电我们+1 972 987 3090

00:00
00:00

为何选择 HEEDS?

HEEDS 通过自动化分析工作流程、实现可用计算硬件和软件资源的高效利用、高效探索创新解决方案的设计空间,同时评估新概念以确保满足性能要求,从而加速产品开发过程。

设计太空探索
HEEDS 有助于在设计空间内对设计选项和参数进行高效探索和优化,使工程师能够更轻松、更高效地获得优质结果。

时间和成本效率
通过自动化设计流程和利用优化算法,HEEDS 通过快速分析众多设计变体,帮助减少与产品开发相关的时间和成本。

多学科优化
HEEDS 可同时考虑多个工程学科,允许采用考虑不同领域之间相互作用的整体设计优化方法。

工作流程自动化
HEEDS 可自动执行设计和优化流程中的重复性任务,从而简化工作流程并提高效率。这种自动化可以加快决策速度,实现更全面的设计空间探索。

HEEDS 2410 有哪些新增功能?

HEEDS 2410 旨在通过新推出的 AI、鲁棒性和可视化增强功能来加速您的设计流程,助力您更快地发现更好的设计

客户亲身体验

我们的用户如何看待 HEEDS 软件?

不要只是听我们讲。听听真正的工程师讲述他们使用 HEEDS 软件的经验。

HEEDS 功能

案例研究

FIME

FIME 在西门子解决方案的助力下,打造的锅炉调节比超过行业标准三倍。

A home heating system developed with Simcenter STAR-CCM+ and HEEDS
Case Study

Using Simcenter STAR-CCM+ and HEEDS to help deliver comfortable, efficient heating to homes

公司:FIME

行业:消费品和零售行业

位置:Castelfidardo, Italy

Siemens 软件:HEEDS, Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+

相关资源