噪声、振动和声振粗糙度都是乘客体验到的特征,会影响他们对车辆质量的感知。其中太多,或者错误的“注释”可能意味着负面评论并影响未来的销售。因此,难怪制造商会投入如此多的时间和资源来优化车辆的 NVH 以改善客户认知。但是,贵公司是否拥有合适的设备和软件来高效评估 NVH 性能?
提高 NVH 测量活动的效率
NVH 测试工程师面临着双重挑战,既要缩短上市时间、降低开发成本,又要确保质量和完整性。有限的原型可用性和测试时间使他们的工作进一步复杂化,需要提高产品验证效率。在这种充满挑战的环境中,他们必须评估多种测试条件和应用,同时还要满足严苛标准。
Simcenter 为 NVH 团队提供专用解决方案,以优化 NVH 测试活动。将可扩展的采集硬件与测量、处理和分析软件相结合,使 NVH 评估更具成本效益。Simcenter 直观且可扩展的 NVH 测试解决方案可实现高效的测量、分析、报告和数据共享。它们支持开发周期不同阶段的各种 NVH 活动,从故障排除到高通道数多物理场性能测试活动。