Simcenter Testing

Simcenter Testlab software

Steigern Sie die Testeffizienz und liefern Sie zuverlässigere Ergebnisse. Simcenter Testlab ist eine integrierte Lösung, die Datenerfassung mit Test- und Analysetools kombiniert.

Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Sie dieses Produkt in kaufen können
Land ändern

Simcenter Testlab-Software

Warum Simcenter Testlab?

Steigern Sie die Testeffizienz und liefern Sie zuverlässigere Ergebnisse. Die Simcenter Testlab-Software-Suite lässt sich nahtlos in die Simcenter SCADAS-Datenerfassungs-Hardwaresysteme integrieren und kann eine zukunftssichere Investition oder eine agilere, skalierbarere und flexiblere Lösung sein, um auf Ihre Herausforderungen im Bereich Performance Engineering zu reagieren. Sie deckt die umfangreichen Testanforderungen für Ingenieure im Bereich Lärm, Schwingungen und Langlebigkeit ab.

Steigern Sie die Produktivität mit integrierten Workflows
Mit seiner einzigartigen Workflow-basierten Oberfläche setzt Simcenter Testlab neue Maßstäbe in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Produktivität und Datenkonsistenz. Die Software führt den Anwender durch die Schritte der Testkampagne und schlägt optimale Einstellungen für Messung und Analyse vor. Daten können nahtlos zwischen verschiedenen Anwendungen geteilt werden, wodurch die Effizienz gesteigert wird. Die integrierte Analyse während der Erfassung beschleunigt den Prüfprozess und garantiert eine optimale Datenqualität.

Bekämpfen Sie die Lärm- und Vibrationsprobleme an der Quelle
Simcenter Testlab führt Anwender mithilfe umfassender Analysefunktionen direkt zur Ursache des Problems. Es ermöglicht Testteams, Konstruktionsprobleme effizient zu beheben und die Ursache eines Problems direkt bis zur Quelle zurückzuverfolgen. Zudem unterstützt es einfache Was-wäre-wenn-Analysen, um mögliche Lösungen schnell zu bewerten und das Problem effektiv, kosteneffizient und schnell zu lösen.

Nutzen Sie das Potenzial in der sich wandelnden Welt des Testens
Durch das Testen vorhandener Komponenten und das Benchmarking von Konkurrenzprodukten wird Simcenter Testlab in großem Umfang genutzt, um Daten in den Simulationsprozess einzuspeisen. Außerdem bietet es Ladeinformationen und Feedback zum Aktualisieren virtueller Modelle. Es wird systematisch verwendet, um von Tests abgeleitete Modelle für Komponenten und Unterbaugruppen bereitzustellen, die zu komplex sind, um virtuell zu modellieren. Die Simcenter Testlab-Software lässt sich einfach in die Simcenter Amesim-Software integrieren und bietet entscheidende Unterstützung für eine effiziente und realistische virtuelle Simulation. Die Lizenzierungsoptionen von Simcenter Testlab bieten die Flexibilität, die erforderlich ist, um die Produktivität der Testanwender zu steigern, indem sie Optionen zum Kauf, Abonnement für ein Jahr oder länger und zur Skalierung Ihrer Softwarenutzung durch wertbasierte Lizenzierung an Ihre tatsächlichen Anforderungen anpassen.

Simcenter Testlab für eine gesteigerte Testeffizienz und mehr Produktinnovationen

Erfahren Sie, wie Sie die Effizienz und die Produktinnovation steigern, indem Sie mit Simcenter Testlab aktuelle Herausforderungen der Konstruktion bewältigen – der Software für Datenerfassung, Analyse und Modellierung.

What's new in Simcenter Testlab 2506?

Empowering test teams with AI-assistance and automation

Simcenter Testlab – Funktionen