Une partie optimisée pour la topologie est en cours de conception dans le logiciel.

Conception pour la fabrication additive

Les outils de conception de pointe sont la clé de voûte d’une fabrication additive (FA) de qualité.

Outils de conception éprouvés pour les pièces fabriquées de manière additive

La génération du résultat souhaité à partir du processus de fabrication additive commence par la bonne conception. La conception pour la FA ne se limite pas à optimiser la géométrie, mais aussi à vérifier que la conception s’imprimera comme prévu. Obtenez les outils dont vous avez besoin pour garantir la qualité d’impression du premier article.

Des outils de conception inégalés

Tirez parti d’un système paramétrique complet de conception assistée par ordinateur (CAO) qui vous permet de travailler avec des splines de base rationnelle non uniformes (NURBS), des facettes/mailles et même des corps de subdivision de manière interchangeable et ensemble dans la même pièce. Les solutions de conception robustes disponibles dans NX vous permettent de disposer de tous les outils nécessaires pour concevoir les pièces imprimées les plus simples ou les plus complexes.

En savoir plus sur la CAO dans NX

Une conception de pièce imprimée avec des B-splines rationnelles non uniformes (NURBS) et des corps en maille dans la même pièce.

Structures en treillis

Tirez parti des structures en treillis. La fabrication additive est particulièrement adaptée à la fabrication de structures en treillis, qui sont des structures complexes et répétées, souvent à l’intérieur d’une pièce. Ils sont souvent utilisés pour alléger la pièce ou pour des cas particuliers, comme l’ostéointégration pour les implants médicaux. NX offre de solides capacités de création de treillis, y compris des treillis réguliers, des structures de surface minimale triplement périodiques (TPMS) et même une géométrie de treillis définie par l’utilisateur.

En savoir plus sur la création de structures en treillis

Une structure en treillis pour une utilisation dans une semelle de chaussure.

Conception générative

Itérez rapidement à travers des centaines ou des milliers de conceptions optimisées possibles. La conception générative est une méthode de génération et de comparaison automatiques de plusieurs options de conception pour trouver la solution idéale et la mieux adaptée. Simcenter HEEDS est une solution de conception générative qui peut utiliser la géométrie CAO NX avec la simulation Simcenter CAE pour fournir des conceptions optimisées. Le résultat final est une solution vraiment optimisée qui peut ensuite être imprimée en 3D.

En savoir plus sur l’exploration de l’espace de conception 3D Simcenter

Plusieurs options de conception générées à partir d'un processus de conception générative.

Optimisation de la topologie

Optimisez les performances d’une pièce avec l’optimisation de la topologie, un processus qui utilise l’IAO avec des mathématiques spéciales. Lors de l’optimisation de la résistance, vous fournissez un ensemble d’entrées, puis le système génère une géométrie de pièce optimisée.

Lorsqu’elle est associée à la fabrication additive, l’optimisation de la topologie peut aboutir à des pièces qui répondent aux exigences de résistance tout en minimisant l’utilisation des matériaux, le poids et d’autres caractéristiques.

En savoir plus sur l’optimisation de la topologie

Image montrant une pièce de conception traditionnelle et une version dont la topologie de la même pièce a été optimisée.

Optimisation de l’écoulement des fluides

Tirez parti des solides capacités d’analyse de l’écoulement des fluides de notre produit Star-CCM+ lorsque vous appliquez cette technologie à l’optimisation de la topologie. Le résultat est un système qui peut optimiser la géométrie des pièces pour un débit de fluide efficace, ce qui vous permet d’optimiser les systèmes de fluide pour normaliser le débit entre plusieurs sorties et diriger le flux à travers un système de conduits de la manière la plus efficace.

En savoir plus sur l’optimisation de l’écoulement des fluides dans Star-CCM+

Une image montrant un conduit conçu par l’homme et une version avec écoulement des fluides optimisée.

Simulation de performance

Simulez les performances d’une conception imprimée dans des conditions réelles une fois la conception terminée. Simcenter 3D vous permet d’accélérer le processus de simulation en combinant l’édition de géométrie la plus performante, la modélisation de simulation associative et des solutions multidisciplinaires intégrant l’expertise de l’industrie.

En savoir plus sur la simulation des performances dans Simcenter 3D

Une conception de pièce imprimée codée par couleur après une simulation de résistance.

Validation de la préparation à la production

Gérez les exigences uniques des processus de fabrication additive, y compris le surplomb autorisé, la résolution d’impression et le volume d’impression. NX comprend une série de solutions intégrées pour valider les conceptions par rapport à ces exigences de processus, permettant au concepteur et à l’opérateur de l’atelier d’être sûrs que les conceptions mises en fabrication sont imprimables. Cela permet d’économiser du temps et de l’argent.

En savoir plus sur la validation de la FA dans NX

Pièce bénéficiant des résultats d’une validation maximale du surplomb.

Comparez les solutions NX X Manufacturing

Découvrez les fonctionnalités des 3 niveaux évolutifs des solutions NX X Manufacturing : Standard, Advanced et Premium

Étude de cas

Sintavia

Construire l’avenir avec la fabrication additive

Société:Sintavia

Lieu:États-Unis

Siemens Software:NX

Format:Small

Augmentez la valeur avec les modules complémentaires de NX X Manufacturing

Développez votre solution NX X Manufacturing avec plus de 20 modules complémentaires fournis via notre modèle de licence basée sur la valeur. Ces modules complémentaires évolutifs et rentables vous permettent de personnaliser vos capacités de fabrication pour répondre aux besoins du projet. Depuis la préparation du modèle de pièce à l'usinage spécialisé, en passant par la simulation, les post-processeurs et les kits de machines, vous bénéficiez de la flexibilité nécessaire pour optimiser votre processus de fabrication.

Un programmeur CAM présente à un collègue la simulation du parcours d'outils d'un processus d'usinage dans NX CAM.

Découvrez les produits NX for Manufacturing

Découvrez nos solutions professionnelles pour la conception pragmatique et industrielle par fabrication additive.

Voir tous les produits NX