Des membres de l'équipe autour d'une table dans un bureau, collaborant à distance sur la planification et la programmation des tâches avec d'autres utilisateurs à l'aide de Teamcenter Share basé sur le cloud pour Opcenter APS.

Simcenter

Teamcenter Share pour Simcenter

Un outil intégré basé sur le cloud conçu pour permettre une collaboration instantanée, sécurisée et facile avec vos collègues, partenaires et clients. Teamcenter Share réunit les équipes autour d'une source unique de vérité pour rendre la transformation numérique plus accessible, plus flexible et plus évolutive.

Pourquoi Teamcenter Share ?

Teamcenter Share résout les problèmes de collaboration actuels. Il comprend des outils de collaboration de nouvelle génération qui étendent votre environnement d'ingénierie grâce à un service connecté basé sur le cloud pour une collaboration rapide qui est intégré au portefeuille Simcenter. Il comprend un stockage cloud avec synchronisation du bureau, un partage sécurisé des projets avec gestion des tâches, une vue et des annotations centrées sur la conception et un accès par navigateur.

Une collaboration efficace à tout moment et en tout lieu
Visualisez, mesurez et annotez vos conceptions dans un environnement tridimensionnel centré sur l'ingénierie. Les commentaires et les annotations sont suivis et traçables en ligne et dans le logiciel de conception. Les collaborateurs sont informés par des messages dans l'application et par e-mail. Toutes les parties prenantes peuvent accéder à Teamcenter Share via un navigateur web, de n'importe où et à n'importe quel moment.

Intégration transparente avec Simcenter
Accédez facilement aux fichiers et collaborez à l'aide de Teamcenter Share depuis les produits du portefeuille Simcenter. Importez vos conceptions ou vos données de votre logiciel Simcenter dans Teamcenter Share en toute transparence.

Synchronisation sur le bureau et stockage sécurisé sur le cloud
Synchronisez les données de simulation et de test de votre bureau vers le cloud, puis sauvegardez en toute confiance votre analyse sur le cloud grâce à la sécurité et à l'intégrité des données de Teamcenter Share, vérifiées de manière indépendante, qui respectent les normes de sécurité de Siemens et exploitent une technologie de pointe en matière de protection et de stockage des données.

Gestion des tâches
Teamcenter Share permet une collaboration de haut niveau grâce au tableau de bord de projet et aux tableaux Kanban intuitifs. Attribuez des tâches avec des dates d'échéance, des priorités et référencez facilement les fichiers du projet.

Partage contrôlé basé sur les autorisations
Partagez avec vos collègues et vos clients tout en contrôlant le niveau d'accès à vos données et à vos conceptions et en protégeant votre propriété intellectuelle

Protection contre l'écrasement par plusieurs utilisateurs
Collaborez en toute confiance à partir d'une source unique de vérité. Le partage permet aux utilisateurs de synchroniser les fichiers au fur et à mesure qu'ils travaillent, ce qui rend la collaboration plus rapide et plus facile.

Démonstration de Teamcenter Share pour Simcenter STAR-CCM+

Cette vidéo de démonstration montre la collaboration ad-hoc entre les utilisateurs de Simcenter STAR-CCM+ avec Teamcenter Share.

00:00
00:00

Étude de cas : Casque Lazer Sport au design innovant

Lazer Sport utilise le portefeuille Siemens Xcelerator, y compris NX, Simcenter et Teamcenter Share, pour rester à la pointe de son secteur d'activité, respecter son impact sur l'environnement et assurer la sécurité et la satisfaction de ses clients.