1. Home

NX for manufacturing

NX X Manufacturing Value Based Licensing (50pk)

I componenti aggiuntivi vengono forniti utilizzando il nostro modello Value Based Licensing. Espandi le funzionalità della tua soluzione con NX X Manufacturing Value Based Licensing (50pk).

Contattaci per sapere come acquistare questo prodotto in
Cambia paese

Un programmatore CAM che mostra a un collega la simulazione del percorso utensile di un processo di lavorazione in NX CAM.

Produzione senza compromessi

Potenzia le tue capacità estendendo la soluzione NX X Manufacturing con componenti aggiuntivi grazie a Value Based Licensing.

La nostra collezione di oltre 20 componenti aggiuntivi consente di personalizzare NX X Manufacturing in base alle esigenze specifiche del progetto. Questi componenti aggiuntivi offrono un’ampia gamma di funzionalità, dalla preparazione dei modelli dei pezzi e dai miglioramenti della produttività alle lavorazioni specializzate, alla simulazione, ai post-processor e ai kit macchina.

Con l’evoluzione delle tecnologie per il settore della produzione di componenti, è possibile sfruttare anche NX X Manufacturing Chat Co-Pilot, un assistente intelligente progettato per aiutare i programmatori NC a orientarsi nella soluzione NX per la produzione e rispondere a domande specifiche del dominio. Chat Co-Pilot ottimizza i workflow, risparmiando tempo e migliorando la produttività, ed è accessibile tramite licenza a consumo per NX X Manufacturing. Co-Pilot si integra perfettamente nell’interfaccia, offrendo indicazioni, collegamenti alla documentazione e domande correlate. Gli utenti possono abilitarlo facilmente tramite la barra di ricerca, rendendolo uno strumento prezioso per una programmazione e una simulazione efficienti.

Introduciamo costantemente nuovi componenti aggiuntivi che aumentano le tue capacità. Questi componenti aggiuntivi sono facilmente accessibili tramite Value Based Licensing, con l’aggiunta di nuovi moduli al pool di token.

Confronta le soluzioni NX X Manufacturing

Esplora le funzionalità dei 3 livelli scalabili delle soluzioni NX X Manufacturing: Standard, Advanced e Premium

Come funzionano i componenti aggiuntivi

I componenti aggiuntivi di NX X Manufacturing sono forniti esclusivamente utilizzando il nostro innovativo modello Value Based Licensing, che offre una soluzione economica con la massima flessibilità. I team di produzione possono attingere a una vasta gamma di funzionalità, sia che ne abbiano bisogno quotidianamente sia occasionalmente.

È sufficiente acquistare un pool di token per il proprio team. Si tratta di un modello di check-in e check-out. Ogni componente aggiuntivo e strumento della libreria ha un valore. Quando il componente aggiuntivo viene ritirato, il valore del token viene sottratto dal pool. Quando un prodotto non è più in uso, il suo valore di token viene aggiunto nuovamente al pool disponibile.

Scegli la giusta licenza a valore per i tuoi componenti aggiuntivi

Stai visualizzando prodotti e prezzi per il seguente paese . .Cambia paese

Componenti aggiuntivi in primo piano

Esplora i prodotti NX X Manufacturing

Ottieni maggiori dettagli sulla nostra vasta gamma di soluzioni cloud per le tue esigenze specifiche di produzione delle parti.