Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter STAR-CCM+ Essentials

Modella la complessità ed esplora le possibilità dei prodotti che operano in condizioni reali con Simcenter STAR-CCM+ Essentials, un software di simulazione fluidodinamica computazionale (CFD) multifisica.

Contattaci per sapere come acquistare questo prodotto in
Cambia paese

Computational fluid dynamics (CFD) simulation visual from the Simcenter STAR-CCM+ software.

Perché scegliere Simcenter STAR-CCM+ Essentials?

Vantaggi: Aumenta la tua produttività con un’unica interfaccia utente completamente integrata. Gestisci anche le applicazioni più complesse. Riduci i tempi di preparazione della simulazione fluidodinamica computazionale (CFD). Sfrutta la potente automazione del flusso di lavoro end-to-end senza codice e l'esplorazione dei progetti completamente integrata.

Simcenter STAR-CCM+ è un software di simulazione CFD multifisica che consente ai tecnici della simulazione di modellare la complessità ed esplorare le possibilità dei prodotti che operano in condizioni reali.


Cosa offre Simcenter STAR-CCM+ Essentials?

Simcenter STAR-CCM+ Essentials offre:

  • Una sessione seriale di Simcenter STAR-CCM+: una singola istanza di una sessione seriale Simcenter STAR-CCM+ consente di utilizzare un core in un sito autorizzato. Una sessione include tutte le funzionalità di pre e post-processing e l'intera gamma di funzionalità multifisiche e può essere eseguita in modo interattivo o in batch su risorse di calcolo locali o remote.
  • Tre Power Token: i Power Token sono componenti aggiuntivi di Simcenter STAR-CCM+. In un sito autorizzato, ogni Power Token abilita una licenza HPC, un core aggiuntivo da utilizzare al riscatto di un Power Token. Insieme alla licenza di sessione seriale, è possibile eseguire una singola simulazione CFD in parallelo su un massimo di 4 core.
  • Accesso a Teamcenter Share: una soluzione di collaborazione di nuova generazione e basata su cloud di Siemens. Grazie a funzionalità quali l'archiviazione sicura e centralizzata e la condivisione basata sugli indirizzi e-mail, Teamcenter Share consente di collaborare in modo semplice, sicuro e immediato con colleghi, partner e clienti. Maggiori informazioni su Teamcenter Share

Funzionalità principali

Aumenta la tua produttività con un’unica interfaccia utente completamente integrata
Con Simcenter STAR-CCM+ hai a disposizione molteplici funzionalità, dal pre-processing alla mesh, dalla modellazione multifisica all'analisi dei dati complessi, dalla visualizzazione fotorealistica alla realtà virtuale (VR), in un unico software di simulazione CFD unificato.

Sfrutta applicazioni complesse con funzionalità multifisiche e di modellazione del movimento integrate
Progettato come strumento software di simulazione CFD multifisica, Simcenter STAR-CCM+ ti consente di simulare la fisica al di là del flusso dei fluidi e del trasferimento di calore. Le capacità di modellazione includono flussi monofase e multifase, dinamica delle particelle, flussi reattivi, interazione fluido-struttura (FSI), aeroacustica, reologia e modellazione elettrodinamica. Grazie a una piattaforma di solutori completamente integrata, è possibile eseguire anche le più complesse simulazioni CFD multifisiche.

Riduci i tempi di preparazione della simulazione CFD con il meshing automatico e il pre-processing di geometrie complesse
L'utilizzo di Simcenter STAR-CCM+ ti aiuterà a ridurre i tempi di preparazione della simulazione da settimane a ore. Grazie alle tecnologie all'avanguardia del software CFD, come la pulizia CAD automatizzata, l’inviluppo di superfici e il meshing automatizzato ad alta fedeltà, puoi dedicarti a ciò che conta veramente: progettare prodotti migliori.

Sfrutta l'automazione del flusso di lavoro end-to-end senza codice e l'esplorazione dei progetti completamente integrata
A differenza di altri strumenti software CFD, Simcenter STAR-CCM+ si basa sull'idea di automatizzare le simulazioni dall'inizio alla fine per consentire l'esplorazione dei progetti basata su CFD.

Soluzioni multifisiche Simcenter STAR-CCM+

Scopri maggiori dettagli sulle soluzioni multifisiche Simcenter STAR-CCM+.

È un software CFD potente e affidabile

Kantha Rao M., piccola impresa

Software CFD semplice per la modellazione avanzata

Thilo S., semiconduttori

Il miglior codice CFD multifunzionale della categoria

Thomas K., direttore tecnico, automotive