Simcenter Testing

Simcenter Testlab software

Migliora l'efficienza dei test e fornisci risultati più affidabili. Simcenter Testlab è una soluzione integrata che combina l'acquisizione dei dati con strumenti di test e analisi.

Contattaci per sapere come acquistare questo prodotto in
Cambia paese

Software Simcenter Testlab.

Perché scegliere Simcenter Testlab?

Migliora l'efficienza dei test e fornisci risultati più affidabili. La suite software Simcenter Testlab è perfettamente integrata con i sistemi hardware di acquisizione dati Simcenter SCADAS e può essere un investimento a prova di futuro o una soluzione più agile, scalabile e flessibile a tempo determinato per rispondere alle sfide di progettazione delle prestazioni. Copre gli elevati requisiti di test degli ingegneri che si occupano di rumore e vibrazioni e di durabilità.

Migliora la produttività con flussi di lavoro integrati
L'esclusiva interfaccia basata sul flusso di lavoro di Simcenter Testlab stabilisce nuovi standard di facilità d'uso, produttività e coerenza dei dati. Il software guida l'utente attraverso le fasi della campagna di test, suggerendo le impostazioni ottimali per la misurazione e l'analisi. La condivisione dei dati tra le diverse applicazioni consente di ottenere enormi vantaggi in termini di efficienza. L'analisi incorporata durante l'acquisizione accelera il processo di test e garantisce una qualità ottimale dei dati.

Vai direttamente alla fonte dei problemi di rumore e vibrazioni
Simcenter Testlab guida gli utenti direttamente all'origine del problema utilizzando funzionalità di analisi complete. Consente ai team di collaudo di risolvere in modo efficiente i problemi di progettazione e di risalire alla causa principale di un problema direttamente all'origine. Supporta semplici analisi what-if per valutare rapidamente possibili correzioni e risolvere il problema in modo efficace, economico e rapido.

Realizza il potenziale nel mondo dei test in continua evoluzione
Testando i componenti esistenti e confrontando i prodotti della concorrenza, Simcenter Testlab viene ampiamente utilizzato per caricare già in fase preliminare i dati nel processo di simulazione. Fornisce inoltre informazioni di caricamento e feedback per aggiornare i modelli virtuali. Viene sistematicamente utilizzato per fornire modelli derivati da test per componenti e sottoassiemi troppo complessi per essere modellati virtualmente. Facile da integrare nel software Simcenter Amesim, Simcenter Testlab fornisce un supporto fondamentale per rendere la simulazione virtuale efficiente e realistica. Le opzioni di licenza di Simcenter Testlab offrono la flessibilità necessaria per aumentare la produttività degli utenti di test con opzioni per l'acquisto, l'abbonamento per un anno o più e l'utilizzo del software in base alle esigenze effettive attraverso licenze basate sul valore.

Massimizza l'efficienza dei test e l'innovazione dei prodotti con Simcenter Testlab

Scopri come massimizzare l'efficienza e l'innovazione dei prodotti, risolvendo le problematiche di ingegneria attuali con Simcenter Testlab, il software per l’acquisizione, l'analisi e la modellazione dei dati.

What's new in Simcenter Testlab 2506?

Empowering test teams with AI-assistance and automation

Funzionalità di Simcenter Testlab