NXソフトウェアの自動化機能を使用すれば、最も難易度が高い金型や取付具の設計期間を短縮できます。
金型や取付具の強力な設計機能をご紹介します。
部品設計、工具設計、および動作を検証する高度なツールを使用して、モールド金型開発プロセスを加速します。
標準部品、部品システム、モールドベースのライブラリを使用してモールド金型構造を構成できます。
高度な機能や詳細なガイド、および部品モデルとの関連付けにより、設計変更や高品質のモールド金型の製造に迅速に対応できるようになります。

プログレッシブ・ダイ設計のなかで最も工数のかかる作業を自動化し、複雑なプロセスを合理化することで、生産性が向上します。
ストレート・ブレーク形式と自由形式の両方の板金部品に包括的なソリューションを使用しながら、すべての段階で部品設計との関連付けを維持します。

自動車向けスタンピング・ダイ設計用機能には、成形性解析、ダイ計画、ダイフェース設計、ダイ構造詳細設計、ダイ検証などの高度な機能があります。
このソリューションでは、複雑なプレス部品の製造プロセスを定義する際のガイドとなり、各プレスから出るプレスラインと板金形状の表現を使用できます。

設計から製造までの放電加工 (EDM) プロセス全体を自動化できます。非常に複雑な電極も効率的にモデル化できる強力な機能を提供します。
電極設計は互いに関連付けられており、コアとキャビティの設計変更を、電極、機械加工にシームレスに反映させることができます。

動的モデリングや組立の最先端のツールを使用して、3D部品モデルに完全に関連付けられた治具や取付具の設計を加速します。
インタラクティブな組立機能を使用して取付具部品を簡単に配置し、図面とドキュメントを自動的に作成します。
取付具の開閉時の動きをシミュレーションし、強度と歪みをチェックできます。

特定の部品製造ニーズに対応するシーメンスの幅広いクラウド・ソリューションの詳細をご覧ください。
クラウドベースのコラボレーション・ソリューションであるTeamcenter Shareは、NX CAMソフトウェアとシームレスに連携することで、生産プロセス全体を最適化します。クラウド上で社内外の関係者と安全にやり取りし、情報を共有できます。
設計、製造、製造現場の各チームをつなぎ、より柔軟で効率的な生産を実現します。