柔軟な旋削ソリューションを活用すると、シンプルなジョブだけでなく、多軸スピンドルや複数タレットを使用する場合など、最も困難なジョブを迅速にプログラミングできます。A軸およびB軸の旋削オペレーションのプログラミングに対応します。
高度な旋削オペレーションのプログラミング
2D部品プロファイルまたは完全なソリッドモデルを使用し、荒加工、マルチパス仕上げ、溝加工、ねじ切り加工、中心線穴あけなど、さまざまな加工をプログラミングできます。PrimeTurningのような革新的な旋削方法は、加工を加速し、生産性を最大50%向上させます。
インプロセス・ワークピース (IPW) 技術によって切削量を自動追跡し、設計変更を3Dで可視化して効率的に対処できます。
統合CADによる設計
統合CADを使用してモデリングやアセンブリを行い、部品、空間、固定具、完全な機械セットアップをモデリングできます。シンクロナス・テクノロジーを使用し、NCプログラミング向けの部品モデルを準備できます。
検証済みプログラムの出力
クラウドベースのポスト処理ソリューションと、統合された加工シミュレーションを使用して、すぐに製造に使用できる検証済みのNCプログラムを生成できます。ツールリスト、セットアップ・シートなど、関連する現場のドキュメントをデータ化し、製造計画と製造をデジタルにつなぎます。

NX CAMは、以下を含む旋削の高度なプログラミング機能を提供します。
- 荒加工: 面加工、旋削、背面旋削、ボア、背面ボア、アンダーカット
- 仕上げ加工: 面加工、旋削、ボア
- 穴開け: スポット、ドリル、ペック、チップ、リーマ、タップ
- グルービング: 柔軟なトラックポイント制御
- 外径と内径のねじ切り (OD/ID)
- カットオフおよびバーフィード加工
- PrimeTurning
- ピンチ旋削
- A軸およびB軸のツール制御
- インプロセス・ワークピース
- ツールパスの検証
- ポスト処理
NXは、以下のような統合CADツールも提供します。
- シンクロナス・テクノロジー
- アセンブリ
- CADトランスレーター
- 自由形状モデリング
- 設計シミュレーション
- 製品製造情報 (PMI)
- 製図