3軸ミル加工の高度な機能を使用すると、あらゆるCADシステムで設計された最も困難な自由形状部品のプログラミングを簡素化できます。
加工の加速化と品質の向上
部品の自然な形状に沿って高度な仕上げオペレーションを行う場合など、滑らかで高効率なツールパスを最小限の入力で作成し、鏡のようなサーフェスに仕上げることができます。
高速で深い切削を行う革新的な3D Adaptive Roughingを使用すると、加工サイクルを最大60%短縮して、高品質な部品 (金型、ダイなど) を製造できます。
統合CADツールの使用
シンクロナス・テクノロジーを使用して3D部品モデルを直接編集し、NCプログラミングを加速させることができます。さらに、インタラクティブな編集ツールを使用して、キャストモデルやステージモデルを開発できます。
検証済みプログラムの出力
統合されたクラウドベースのポスト処理と加工シミュレーションを使用して、機械固有の検証済みNCプログラムを出力できます。ツールリスト、セットアップ・シート、3D図面を含め、総合的な現場向けの関連ドキュメントを使用して、製造データを製造現場に転送できます。

NX CAMは、以下を含む3軸ミル加工の高度なプログラミング機能を提供します。
- 3D Adaptive Roughing
- レストミリング
- ガイドカーブ仕上げ
- Zレベルの仕上げ
- 切削領域管理
- スパイラルおよびヘリカル仕上げ
- インプロセス・ワークピース (IPW)
- ツールパスの検証
- ポスト処理
- 現場向けのドキュメント
*2.5軸ミル加工機能も含まれています
統合CADツールに含まれている機能:
- シンクロナス・テクノロジー
- アセンブリ
- CADトランスレーター