NX X Design Standard、Advanced、Premiumは、共通のコア機能セットをベースに開発されています。それぞれ機能が追加されており、いかに困難な設計ニーズにも対応できるようになっています。NX Xは、クラウドに対応した、SaaS環境で使える高性能なCAD機能と内蔵のデータ管理機能を提供します。すべてのNX製品を含むすべてのSiemens Xceleratorソフトウェアは相互運用が可能であり、データをシームレスに共有してコラボレーションを強化し、設計および生産サイクルを加速します。
Features in browser-based NX X Essentials may vary from the desktop NX X Design solutions capabilities. Try NX X Design solutions free for 30 days or contact sales for more information.
どのNX X Designソリューションを選択しても、アドオン・モジュールを使用すれば、CAD/CAM/CAEの機能を拡張できます。100以上のアドオン・モジュールのなかから、各プロジェクトの個別要件に合わせてNX Xを構成できます。
NX Xのアドオンは、革新的なバリューベース・ライセンス・モデルで提供され、コスト効率の高いソリューションをこの上なく柔軟に提供します。