1. Home

NX for manufacturing

NX X Manufacturing Advanced

NX X Manufacturing Standardをベースに構築されたNX X Manufacturing Advanced の3軸ミル加工機能 (クラウド版) を使用して、自由形状部品をプログラミングします。

でこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

Advanced manufacturing product card with metallic finish and cutting-edge technological design in silver and blue tones.

NX X Manufacturing Advancedを選ぶ理由

NX X Manufacturing AdvancedはStandard製品に、高度な3軸および2.5軸ミル加工、旋削、オンマシン・プローブ機能を始めとする機能を取り入れた製品です。業界をリードする統合型CAD/CAMツールが、金型やダイなど、最も困難な自由形状部品の準備とプログラミングを効率化します。強力なツールパス技術によって、部品の表面を高品質に仕上げる一方で、切削時間を最大60%削減できます。

主な特長

3軸ミル加工: 一連の高度な数値制御 (NC) プログラミング・ツールを使用して、フリーフォーム・フィーチャを持つ高品質部品を製造します。3Dアダプティブ荒削りによって、加工時間を半分に短縮できます。自動レストミリング (削り残し部加工) は多段階荒加工に対応し、スループットを向上させます。切削領域管理法は、機械加工技法の精密な制御が可能です。部品形状の自然な形に沿った滑らかな仕上げ技法により、高品質の表面仕上げを実現します。

2.5軸ミル加工: ボリューム・ベースのミル加工で角柱部品のプログラミング時間を短縮し、フィーチャベース加工でプログラミングを自動化します。高速加工方式によって加工時間を最大60%短縮でき、複数部品プログラミングによって生産性が向上します。

旋削: 1スピンドルと2スピンドルを備えた旋盤で、包括的な旋削機能を使用して円筒部品を効果的に加工します。荒加工技法には、面加工、旋削、背面旋削、ボア、アンダーカットが含まれます。仕上げ技法には、マルチパス方式や面加工が含まれます。穴あけ加工には、スポット、ドリル、ペック、チップ、リーマ、タップなどがあり、グルービングは柔軟なトラック・ポイント制御が可能で、外径と内径のねじ切りを行えます。

オンマシン・プローブ: プローブパスを生成し、ビジュアル化します。ミル加工と旋削のオンマシン・プローブ・サイクルを作成します。出力されたNCコードを統合されたポストプロセッサーで使用します。部品、プローブ、および工作機械のデジタルツインを使用して、プロセスをシミュレーションします。プロセスばらつきを検出し、機械加工パラメーターを調整します。

シミュレーション、ポスト処理、およびショップ・ドキュメント: ツールパスのアニメーションとポストプロセッサーを使用して、すぐに製造に使用できるGコードを生成します。1,000を超えるポストプロセッサーを収集した、クラウドベースのライブラリであるPost Hubと、Post Configuratorを使用すると、新しいポストプロセッサーを修正または作成できます。工作機械構築ツールと作業指示書ツールは、キネマティクス・モデルを構築し、関連する作業指示書を作成します。

統合型CADツール: NX CAMは、モデリング、編集、アセンブリのための業界をリードするCAD機能を提供し、CNCプログラミングを高速化します。統合された変換ツールを使用すると、IGES、DXF、STEP、STL、JTを含むすべての標準的なデータ・フォーマットを読み取ることができます。

製造指標は、社内の試験加工または社内の比較スタディに基づいています。

工作機械による特殊仕上げの3Dレンダリング。

NX X Manufacturingのメリット:

  • お客様の製造ニーズに合わせて、高度なCAD/CAMツールを活用したプログラミング
  • 初期費用を削減し、クラウド・テクノロジーで導入を合理化
  • 業界をリードするCNCプログラミング機能によって、生産性を向上
  • クラウド対応ソリューションを使用して、関係者間のコラボレーションを強化
  • トークン・ライセンスにより、ソリューションの機能を拡張

カスタマイズ可能なソリューション

NX X Manufacturingのトークン・ライセンスで機能を拡張し、以下のようなソリューションを構成、カスタマイズできます。

  • 高度なモデリング・ツール
  • 特殊な加工機能
  • Gコード駆動シミュレーション
  • 最新のポスト処理ソリューション

NX X Manufacturing Advancedの機能

NX X Manufacturingソリューションを比較

3段階のパッケージ (Standard、Advanced、Premium) で展開するNX X Manufacturingソリューションの機能をご確認ください。

CNCプログラミングと生産に最適なソフトウェア

従業員1000人以上の企業、スタッフ・エンジニア、Subhashis.S氏

幅広い機能を備えた単一の統合システム

従業員1000人以上の企業、シニア・デザイン・エンジニア、Naveen氏

高精度かつ効率的なプログラミングの自動化

従業員1000人以上の企業、ソフトウェア・エンジニア、Saurabh K

NX X Manufacturing関連製品の詳細

特定の部品製造ニーズに対応するシーメンスの幅広いクラウド・ソリューションの詳細をご覧ください。

Teamcenter Share: クラウドベースのコラボレーション

シーメンスの次世代クラウドベース・コラボレーション・ソリューション、Teamcenter Shareを使用して、NX CAMソフトウェアとシームレスに接続し、生産プロセス全体を最適化します。クラウド上で社内外の関係者と安全にコミュニケーションを取り、情報を共有します。

設計、製造、製造現場の各チームをつなぎ、より柔軟で効率的な生産を実現します。

サブスクリプションには、Teamcenter Shareへのアクセスも含まれています。 一元化した安全なストレージやメールアドレスを使った共有など、さまざまな機能を備えたTeamcenter Shareによって、同僚やパートナー、顧客と即座に、安全かつ容易にコラボレーションできます。Enterprise Cloud Account (ECA) も提供されます。これは管理者がTeamcenter Shareにアクセスして、さまざまな権限をユーザーに割り当てるために使用するアカウントです。

ゲストユーザーを除き、Teamcenter Shareクラウド・サービスのすべての認定ユーザーは、Siemens Xcelerator Academyポータルでオンデマンド・トレーニング「Getting Started with Siemens Xcelerator Academy (LAAS49000)」を受けることができます。

NX for Manufacturingの詳細はこちら

カスタマー・サポート

シーメンスは、NXをはじめとするすべての製品について、世界クラスのカスタマー・サポートを提供しています。

NX for Manufacturingブログ

NX for Manufacturingソフトウェアの最新ニュースとハイライトをブログでお届けします。

NX for Manufacturingコミュニティ

会話に参加したり、NX for Manufacturingソフトウェアに関するあらゆる質問に対する回答を得たりすることができます。