Simcenter Mechanical

Simcenter Motorsolve software

電気モーターを高精度に設計する使いやすいソフトウェア。Simcenter Motorsolveは電気モーターの設計と解析の完全なソリューションです。

でこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

Motorsolveの電気モーター設計の断面図。

Simcenter Motorsolveを選ぶ理由

電気機械の設計と解析の完全なソリューションを実現

Simcenter Motorsolveは、永久磁石、電磁誘導、同期、ブラシ整流子を用いた電気モーターを設計および解析するための完全なソリューションです。直感的なインターフェースから有限要素解析 (FEA) を実行して、電気機械を高精度にシミュレーションします。

複雑さをモデル化
Simcenter Motorsolveは、飽和、ヒステリシス、渦電流、巻線損失、ディープバー現象がある場合に、正確なシミュレーションとパフォーマンスの予測を確実に行う自動FEAエンジンを提供します。Simcenter Motorsolveは、電磁結合解析と熱解析を可能にします。コンポーネントの材料は局所温度分布に基づいて自動的に更新され、電磁性能に対する温度の影響を正確に予測します。

より速く
Simcenter Motorsolveは、モーター設計者向けに構築された専用ツールです。直感的なインターフェースと設計環境により、モデルをゼロから構築することも、ジオメトリをインポートして数分以内に初期結果を取得して、より詳細な解析用にモデルを改良することもできます。初期条件がプリセットされた幅広い標準的なプロットが用意されています。

統合を維持
Simcenter Motorsolveは、線形パフォーマンスと非線形パフォーマンスに基づいて、複数の異なるタイプの1D動作モデルをエクスポートします。これらのモデルは、Simcenter Flomaster、Simcenter Amesim、その他のツールなど、さまざまなシステム・シミュレーション・パッケージにサブモデルまたはブロックとしてインポートできます。

新機能

Simcenter電磁ソリューション全体にわたって統合を維持します。

Simcenter Motorsolveの機能

電気モーターコイル巻線

電気モーターコイル巻線のレイアウトは、設計と性能を左右する重要な役割を果たします。あらゆる要素を加味したバランスの取れたレイアウト案の完全なリストを導き出すこの技術は非常にユニークなものであり、代替案を容易に評価できます。関連するすべての要因が自動的に計算されます。

事前に決定したレイアウトを変更することも、コイル巻線を手動で入力することもできます。巻線チャートの広範なリスト (位相逆起電力、ゲルゲス・ダイアグラム、エアギャップMMFなど) を利用できます。

電気モーターコイル巻線のレイアウト図

電気モーターの種類

永久磁石、電磁誘導、同期、ブラシ整流子を用いた電気モーターのすべてを設計できるソフトウェアです。

テンプレートベースのインターフェースは使いやすく、実質的にどのようなモーター・トポロジーにも対応できる柔軟性を備えています。カスタム・ローターと固定子のプロファイルをインポートできます。

Simcenter Motorsolveダッシュボードに表示される6つの異なる製品

FEA自動化

一般的なFEAの前処理と後処理のタスクを自動化して、電気モーター設計プロセスを効率化します。

格子細分化、解空間の定義、後処理などの一般的なFEA操作は必要ありません。仮想実験と1Dモデルのエクスポートもプリセットされています。

Simcenter電磁界シミュレーションを使用して作成したヒートマップの画像

モーターの熱解析

電気モーターの電磁界解析と熱解析のシームレスな錬成シミュレーションを活用し、熱およびさまざまな冷却方法がパフォーマンスに及ぼす影響を研究します。堅牢で優れた自動3D FEAエンジンを使用することで、定常温度解析または過渡温度解析に基づいたパフォーマンス結果を得ることができます。

ブログを読む

電気モーター部品の熱解析

仮想実験の実施

事前設定された仮想実験を行い、電気モーターのシミュレーション結果を評価します。この実験により、出力量、波形、フィールド、チャートが生成されます。

仮想実験には、全トルク速度曲線、熱性能、モーター特性、瞬時波形、ホットスポットの解析が含まれます。

ブログを読む

電気モーターパートのSimcenter Motorsolveダッシュボード