解析シミュレーションを使用してモーター設計を迅速に解析。Simcenter SPEEDは、ほとんどの主要な電気機械のドライブとクラスをシミュレーションするのに役立ちます。
Simcenter SPEEDを使用すると、エンジニアは解析シミュレーションを使用してモーター設計を迅速に解析できます。Simcenter SPEEDは、主要なほとんどの電気機械のクラスに加え、そのドライブの理論的モデルと物理的モデルへのアクセスを提供します。
複雑さをモデル化
Simcenter SPEEDは、同期モーター、単層機、二層機、三層機、誘導機、スイッチド・リラクタンス・モーター、直流機、巻線整流子機、軸流機など、さまざまなタイプの電気機械を対象としています。
より速く
Simcenter SPEEDには、柔軟なアプローチで迅速な電子機械設計に必要なすべての理論的モデルと物理的モデルが含まれています。ほぼ瞬時に結果が得られる解析方法は、設計探索やwhat-if研究に最適です。
他ツールとの統合
Simcenter SPEEDは、Simcenter MAGNETや、Simcenter STAR-CCM+などのマルチフィジックス・ソリューションなど、複数の汎用電磁界シミュレーション・ソリューションにリンクしています。電気機械は複雑なシステムに組み込まれることがほとんどです。そうした状況を踏まえSimcenter SPEEDは、Simcenter Amesimなどのシステム・シミュレーション・ツールへのデータファイルのエクスポートをサポートしています。Simcenter SPEEDには、HEEDSを使用した設計探索を可能にするグラフィカル・インターフェースが組み込まれています。
Simcenter SPEEDの解析アプローチで、設計、評価、レビュー、開発を迅速化します。パラメータを簡単に変更でき、Simcenter HEEDSと完全に統合することで、一連の有限要素 (FE) シミュレーションを実行するのにかかる時間のほんの一部で、何千もの可能性を考慮したインテリジェントな設計探索を実行できます。
Simcenter SPEEDは現在、設計テンプレートを介して、同期、誘導、スイッチド・リラクタンス、ブラシ付きPM-DC、巻線整流子、軸流の6種類の電気機械をサポートしています。すべてのテンプレートは完全にパラメータ化されているため簡単に変更でき、初期サイズ調整機能により自動的に拡大・縮小されます。
内蔵のグラフィカル・アウトライン・エディターを使用して、ラジアルまたはアキシャルの電気機械のパラメータをすばやく定義し、ジオメトリを即座に修正できます。
単相または多相コイル分布、起磁力 (MMF)、高調波、またはゲルゲス図を選択します。次に、巻線エディターを使用して、巻線スキームとスロット内ワイヤ配線を完了します。
テンプレート・エディターですべての入力パラメータを簡単に収集できます。
材料データベースに簡単にアクセスして、さまざまな材料ですばやく設計をテストできます。当社のデータベースには、スチール、磁石、ブラシが含まれています。これらを編集することも、独自の材料を作成することもできます。あらゆる材料をすばやくチェックし、B/H曲線やV/I曲線など、さまざまなチャートを確認できます。