Simcenter SPH Flowは、設計者とアナリストに完全に統合された環境を提供する高速メッシュレス数値流体力学 (CFD) ツールです。開発サイクルの早い段階で高度なCFDを可能にし、革新的な平滑化粒子流体力学 (SPH) 法を採用しています。
セットアップと解決の時間を短縮
複雑な形状ジオメトリやモーションを、迅速かつ堅牢なメッシュレス法で簡単に処理できます。複雑で高度に動的な流体/流体インターフェースを、余分な工数をかけずに解決します。ガイド付きのステップバイステップのワークフローでプロセスを自動化します。
メッシュレス法の活用
平滑化粒子流体力学 (SPH) 法は、ナビエ・ストークス方程式に基づいておりながら、従来のアプローチでメッシュ関連の制約を克服するために開発された新世代の数値計算法の一部です。ラグランジュ特性と粒子ベースのアプローチにより、Simcenter SPH Flowは、非常に動的な流れ、変形可能で複雑な境界、および断片化/再接続を伴うインターフェースに特に適しています。
複雑な一時アプリケーションの解析
追加コストなしで動的フローの詳細な分析によるメリットを得ることができます。適応型粒子の細分化により、関心のある領域を正確に捉えることができます。
統合を維持
空気摩擦を考慮した潤滑油の軌道をよりよく理解できます。温度カップリングを考慮した最適な性能を確保します。流体と構造の相互作用を考慮した信頼性を向上します。
新機能
効率的なソリッド境界条件処理により、より高速なシミュレーションを実行します。流体と構造の一方向カップリング相互作用を簡単に設定できます。複数の液体を混合する複雑なアプリケーションをモデル化します。