Simcenter

Simcenter X

クラウド上のSimcenterにアクセスできます。制約を受けることなく、Webブラウザからシミュレーションを設定して実行し、解析することができます。料金は従量制です。

United Statesでこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

お電話でのお問い合わせ+1 972 987 3090

Illustration of a man and a woman using laptops representing Simcenter X.

すでにSimcenter Xをお使いですか?

お客様のアカウントにサインインしてください。

Simcenter Xをお勧めする理由

Webブラウザからアクセスできるクラウド上のエンドツーエンド・エンジニアリング・シミュレーションにより、非常に高い柔軟性を活用してエンジニアリングの目標を達成することができます。Simcenter Xクラウド・シミュレーション・ソフトウェアでは、ハードウェアやソフトウェアのライセンスの可用性に制限されることなく、いつでも、どこでも必要なリソースに即座にアクセスできます。

どこからでも、どのデバイスでもSimcenterにアクセス
Simcenter Xは、Simcenter STAR-CCM+をはじめとするさまざまなシミュレーション機能にアクセスする新たな方法を提供します。リモート・デスクトップ環境では、無制限のソフトウェア・ライセンスで、事前設定されたクラウド・ワークステーションにブラウザベースですぐにアクセスして、シミュレーションの設定や解析を行うことができます。シミュレーションの実行で多くのパワーが必要な場合は、クラウドのハイ・パフォーマンス・コンピューティング (HPC) プラットフォームを使用して簡単にスケールアップすることができます。2回クリックするだけで、数百から数千のコアでジョブを実行できます。

クラウド・シミュレーションの使用量に応じた料金
オンプレミスでハードウェアを所有、管理する代わりにSimcenter Xを使用して容易にアクセスし、繁忙期には容量を追加できます。使い方は自由です。ソフトウェアとハードウェアを組み合わせた1時間あたりの従量課金制なので、リソースが無駄になることはありません。ハードウェアとHPCを営業費用 (OPEX) として計上することにより、作業量の変化に俊敏に対応できます。

最新のハードウェアとソフトウェアを活用
基盤となるAmazon Web Services (AWS) インフラの容量は無制限であるため、シミュレーションを自由にスケールアップして、より多くの複雑さをモデリングしたり、高速化することができます。また、スケールアウトして多くの可能性を同時に探ることができます。シーメンスが事前設定および管理する、最適化されたハードウェア上で確実にシミュレーションを実行できます。

安全かつプライベートで、常時利用可能
Simcenter Xは、シミュレーション・ユーザーに堅牢で信頼性の高いHPCサービスを提供できるように設計および構築されています。プライバシー、セキュリティ、サービスの可用性は、シーメンスのお客様の最優先事項です。Simcenter Xには、シーメンスとAWSが開発した知識とベストプラクティスが組み込まれています。Simcenter Xクラウド・シミュレーション・ソフトウェアは、プライバシーとセキュリティに関する業界標準に準拠し、多くの認証を取得しています。詳細については、シーメンスとAWSが共同で作成したアーキテクチャとセキュリティに関するホワイトペーパーを参照してください。

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアの認定資格ロゴ。

クラウド・シミュレーションのパワーで生産性を向上する方法をご覧ください

00:00
00:00

Simcenter Xの機能