柔軟性、性能、精度を兼ね備え、マルチフィジックスの特性を幅広く測定できます。
Simcenter SCADASハードウェアは、音響、振動、耐久性のエンジニアリング向けの広範なアナログ /デジタル・トランスデューサをサポートします。このハードウェアはSimcenter Testlabとシームレスに統合されており、試験の迅速なセットアップと正確な結果を実現します。将来を見据えた投資となり、また、性能エンジニアリングの課題に対処するための俊敏性、拡張性、柔軟性に優れた時間指向のソリューションとして利用できます。
測定から結果検討までを迅速化
- 処理や解析対象の多種多様なアナログ・センサーおよびデジタル・センサーのデータを1つのファイルで測定・同期
- 低サンプリング・レートと高サンプリング・レートの両方に対応する高スループットを実現
- 1台のシステムをマルチフィジックス・アプリケーションに使用
- 複数の試験を個別に行うことを回避して計測時間を短縮
- 試験の実施を標準化、自動化、自律化
- データの収集、処理、解析、レポート、共有を1つの
統合ソフトウェア・アプリケーションで合理化 - プラグアンドプレイ式の導入を促進
業界ニーズに合った試験ソリューションを見つけましょう
- 長期プロジェクトと短期プロジェクトの両方の需要に対応する購入オプション (永久ライセンス、または1年以上のサブスクリプションを選択可能)
- 分散してセットアップした様々なシステムを結合
- 多種多様なマルチフィジックスの重要な用途に対応
- フィールド測定用のポータブル・システムと実験室の多チャネル・フロントエンドを結合
- 大量のデータを長距離や複数のフレームをまたいで転送
測定精度とデータ品質を最適化
- 高調波ひずみを抑制
- 極めて正確な位相整合
- 最高水準のSN比とダイナミック・レンジ
- 長距離の場合も分散型の試験セットアップの場合も、信号変動幅の大小を問わず時間軸データを正確に同期