1. Home

Solid Edge

Solid Edge Value-Based Licensing

Value-Based Licensing (トークン・ライセンス) のトークンパックを使用して、追加機能にオンデマンドでアクセスできます。

United Statesでこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

深い青色の背景に、明るい緑色のSolid Edge Value-Based Licensing (トークン・ライセンス) のトークンプール。

Solid Edge 2025を導入

クラウド展開からAIツールまで、最新のアップデートとサービス・製品をご覧ください。

Solid Edge Value-Based Licensing (トークン・ライセンス) を使うべき理由

Solid Edge Value-Based Licensing (トークン・ライセンス) は、Solid Edgeのアドオン製品をオンデマンドで利用できる、費用対効果の高いライセンス「トークン」のバンドルを提供するシステムです。この柔軟なライセンス・オプションにより、次のことが可能になります。

  • 必要に応じて、製品開発チーム全体で共有できる高度な機能にアクセス
  • 統合された幅広い製品に即時にアクセス
  • 柔軟なトークン・システムにより、必要に応じてアドオン製品を自由に組み合わせて適合させる
明るい緑、深い青を背景に、明るいオレンジの輪郭の2つのプロジェクト・トラッカーがお金の山に繋がっている。

Get 30% off Solid Edge Model Based Definition

Ditch 2D drawings and unlock faster workflows with exclusive savings on MBD and PMI tools.

主な特長

製品開発機能を拡張

深い青色の背景に、2台のコンピューターと、その間に緑の輪郭のSolid Edge VBLのトークンの山がある。

必要なときに必要な機能を取得

Value-Based Licensing (トークン・ライセンス) は、アドオン製品を個別に購入するという選択肢に代わる、柔軟で費用対効果の高い選択肢です。必要なときに必要なSolid Edgeアドオン機能を選択します。このライセンス・オプションでは、複数の製品を購入しなくても、必要なアドオン製品を自由に組み合わせて適合させることが可能です。

  • Solid Edge XpresRoute
  • Solid Edge Electrical Routing
  • Solid Edge Simulation Standard
  • Solid Edge Simulation Advanced
  • Solid Edge Generative Design Pro
  • Solid Edge Advanced PMI
  • Solid Edge Point Cloud Visualization
  • Solid Edge PCB Collaboration
  • Solid Edge CATIA V4 Translator
  • Solid Edge CATIA V5 Translator
  • Solid Edge Piping Design
  • Solid Edge P&ID Design
  • Solid Edge Machine Library
  • Solid Edge Piping Library

Solid Edge X Value-Based Licensing (トークン・ライセンス) のトークンを購入

Solid Edge X Value-Based Licensing (トークン・ライセンス) のトークンパックは、Solid Edge Xのライセンスと互換性があります。現在トークンは、10個、25個または50個のパックで購入可能です。

. の製品と価格を表示しています国を変更

Solid Edge製品を詳しく見る