1. Home

Solid Edge

Solid Edge Value-Based Licensing

토큰 라이선스 정책(value-based licensing) 토큰 팩을 활용하여 필요에 따라 추가 기능에 액세스할 수 있습니다.

에서 이 제품을 구매하는 방법을 알아보려면 당사에 문의하십시오.
국가 변경

남색 배경 위에 밝은 녹색으로 표시된 Solid Edge 토큰 라이선스 정책(value-based licensing) 토큰 풀.

Solid Edge 2025 소개

클라우드 배포부터 AI 도구 등에 이르는 최신 업데이트와 제품을 살펴보십시오.

Solid Edge 토큰 라이선스 정책(value-based licensing)을 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?

Solid Edge 토큰 라이선스 정책(value-based licensing)을 통해 비용 효율적인 라이선스 '토큰' 번들을 구매하여 필요에 따라 Solid Edge 추가 제품에 액세스할 수 있습니다. 이 유연한 라이선싱 옵션은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 필요 시 제품 개발 팀 전체에서 공유할 수 있는 고급 기능에 액세스
  • 다양한 통합 제품에 즉시 액세스
  • 유연한 토큰 시스템을 통해 필요에 따라 추가 제품을 손쉽게 조합
밝은 주황색 윤곽선의 두 개의 프로젝트 추적기가 밝은 녹색과 진한 파란색 배경의 돈 뭉치에 연결되어 있습니다.

Get 30% off Solid Edge Model Based Definition

Ditch 2D drawings and unlock faster workflows with exclusive savings on MBD and PMI tools.

주요 기능

제품 개발 기능 확대

짙은 파란색 배경 위에 녹색 윤곽선으로 표시된 두 대의 컴퓨터 사이에 Solid Edge VBL 토큰이 쌓여 있습니다.

언제든지 원하는 기능 사용

토큰 라이선스 정책(value-based licensing)은 유연하고 비용 효율적인 대안으로 추가 제품을 개별적으로 구매할 필요 없이 언제든지 원하는 Solid Edge 추가 기능을 선택할 수 있습니다. 이 라이선싱 옵션은 여러 번 구매할 필요가 없으며, 추가 제품을 자유롭게 조합할 수 있습니다.

  • Solid Edge XpresRoute
  • Solid Edge Electrical Routing
  • Solid Edge Simulation Standard
  • Solid Edge Simulation Advanced
  • Solid Edge Generative Design Pro
  • Solid Edge Advanced PMI
  • Solid Edge Point Cloud Visualization
  • Solid Edge PCB Collaboration
  • Solid Edge CATIA V4 Translator
  • Solid Edge CATIA V5 Translator
  • Solid Edge Piping Design
  • Solid Edge P&ID Design
  • Solid Edge Machine Library
  • Solid Edge Piping Library

Solid Edge X용 토큰 라이선스 정책 토큰 구매

Solid Edge X 토큰 라이선스 정책(value-based licensing, VBL) 팩은 Solid Edge X 라이선스와 호환됩니다. 현재 토큰은 10개, 25개 또는 50개 팩으로 구매할 수 있습니다.

. 에 대한 제품 및 가격을 살펴보고 있습니다.국가 변경

Solid Edge 제품 살펴보기