Capital Harness Designer를 통해 엔지니어는 상세하게 검증되고 즉시 제조 가능한 하네스 설계를 구현할 수 있습니다. 특정 요구사항에 맞게 도구를 조정할 수 있습니다. 규칙 기반 협업 설계 병합 기능을 통해 세부적으로 다중 소스 설계 입력을 자동 통합할 수 있습니다.
검증 자동화
부품 선택 루틴을 실행하여 와이어, 멀티코어, 단자, 씰, 캐비티 플러그, 테이프, 튜브, 열수축 슬리브 및 기타 하네스 컴포넌트를 자동으로 추가하고 전체 제조 BOM(Bill of Materials)을 생성할 수 있습니다.
상황에 맞게 테스트
제공된 여러 구성 가능한 설계 규칙 검사를 통해 최종 설계가 조직의 정의된 모범 사례를 충족하는지 확인합니다.
재료 요구량 계산
자동화된 엔지니어링 기능을 활용하여 제조 와이어 길이, 번들 직경, 최적화된 스플라이스 위치, 테이핑 수량, 하네스 중량 및 완성된 설계에 관한 기타 수량을 계산할 수 있습니다.
설계를 통합하여 협업
MCAD(Mechanical Computer-Aided Design) 및 기타 도구의 설계 변경 사항을 로컬에서 구현된 설계 세부 사항 및 특성을 덮어쓰지 않고 기존 하네스 설계에 계속 통합할 수 있습니다. '변경 정책'은 Capital Harness Designer가 여러 소스의 설계 변경에 대응하는 방법을 관리합니다. 이 시스템은 설계 변경의 영향을 자동으로 평가하고 해당 변경 사항을 하네스 설계에 적용합니다.
그래픽 스타일 템플릿으로 일관성 보장
구성 가능한 그래픽 스타일 템플릿을 통해 동일한 설계에서 여러 그래픽 표현을 고유하게 렌더링합니다. 이 기능을 사용하면 일관된 사내 표준 및 스타일을 준수하는 참조 설계를 작성하고 온디맨드 방식으로 해당 설계를 고객/공급업체 조직의 필수 스타일로 자동으로 다시 렌더링할 수 있습니다.
OV(옵션 및 사양)로 여러 하네스 관리
단일 150% 설계에서 여러 하네스 사양을 관리합니다. 이 도구는 각 컴포넌트가 할당된 사양을 자동으로 식별하고 각각에 대한 제조 BOM(Bills of Material)을 컴파일합니다.
직접적인 설계 변경
Capital의 데이터 중심 아키텍처로 변경 프로세스를 촉진합니다. 표 및 그래프 형식 차이 보고서, 버전 관리 및 호환성 제어(빌드 목록)와 같은 여러 변경 관리 기능을 사용합니다.
프로젝트 및 프로세스 관리 정의
명명 규칙, 설계 규칙 검사, 고객 옵션 및 사양과 같은 프로젝트 규범을 정의하고 적용합니다. 릴리스 관리 순서, 설계 잠금, 사용자 권한 및 컴포넌트 명명과 같은 프로세스 제약 조건을 관리할 수 있습니다.