유연한 선삭 솔루션을 활용하여 더 간단한 작업은 물론 가장 까다로운 다중 스핀들, 다중 터릿 애플리케이션을 신속하게 프로그래밍할 수 있습니다. A축 및 B축 선삭 작업을 프로그래밍합니다.
고급 선삭 작업 프로그래밍
2D 파트 프로파일 또는 전체 솔리드 모델을 사용하여 황삭, 다중 패스 정삭, 홈 가공, 나사 절삭, 중심선 드릴링 작업을 프로그래밍할 수 있습니다. PrimeTurning과 같은 혁신적인 선삭 방식은 가공 속도를 높이고 생산성을 최대 50%까지 향상시킬 수 있습니다.
IPW(공정 중 가공물) 기술로 선삭 볼륨을 자동으로 추적해 3D 시각화를 구현하고 설계 변경을 효율적으로 처리합니다.
통합 CAD를 사용한 설계
모델링 및 어셈블리를 위한 통합 CAD를 사용하여 파트, 원소재, 설비 및 전체 기계 설정을 모델링합니다. 동기식 기술을 사용하여 NC 프로그래밍을 위해 파트 모델을 준비합니다.
검증된 프로그램 출력
클라우드 기반 포스트 프로세싱 솔루션과 통합 가공 시뮬레이션을 사용하여 생산 준비된 검증된 NC 프로그램을 생성할 수 있습니다. 계획 및 생산을 도구 목록 및 설정 시트를 비롯해 관련 작업 문서와 디지털 방식으로 연결합니다.

NX CAM은 다음과 같은 선삭을 위한 고급 프로그래밍 기능을 제공합니다.
- 황삭 : 페이스, 터닝, 백턴, 보어, 백 보어, 언더컷
- 정삭: 페이스, 터닝, 보어
- 구멍 제작: 스팟, 드릴, 펙, 칩, 림, 탭
- 그루빙 - 유연한 추적 포인트 제어 사용
- 외경 및 내경(OD/ID)의 스레딩
- 컷오프 및 바 피드 작업
- PrimeTurning
- 핀치 선삭
- A축 및 B축 공구 제어
- 공정 중 가공물
- 공구 경로 검증
- 포스트프로세싱
또한 NX는 다음과 같은 통합 CAD 도구를 제공합니다.
- 동기식 기술
- 어셈블리
- CAD 변환기
- 자유형상 모델링
- 설계 시뮬레이션
- PMI(제품 및 제조 정보)
- 도면 작업