Szybciej dostarczaj projekty wyższej jakości dzięki umożliwieniu inżynierom elektrykom współpracy z inżynierami z domeny mechanicznej i inżynierii oprogramowania, oszczędzając przy tym czas i eliminując błędy w projektach przemysłowych instalacji elektrycznych.
Przy użyciu zintegrowanego środowiska można sprawnie wykonywać najważniejsze zadanie w procesie projektowania przemysłowych instalacji elektrycznych, czyli tworzenie schematów elektrycznych 2D.
Możesz tworzyć rysunki schematyczne 2D i strzałki potencjałowe, wyświetlać i wykorzystywać odsyłacze, wybierać części katalogowe i wykorzystywać inżynierię opartą na regułach, aby zautomatyzować projektowanie przemysłowych instalacji elektrycznych.
Użyj kompleksowego zestawu narzędzi do zintegrowanego, szybkiego i wydajnego projektowania rozdzielnic elektrycznych 3D.
Wybieraj, umieszczaj i przesuwaj komponenty, mierz prześwity i bezpośrednio przechodź do schematów 2D i z powrotem w projektach 3D przemysłowych instalacji elektrycznych.
Umożliwiaj inżynierom elektrykom tworzenie funkcjonalnych projektów przemysłowych instalacji elektrycznych opartych na modelu.
Definiuj funkcje, lokalizacje i struktury produktów, twórz relacje między obiektami oraz ponownie wykorzystuj i łącz dane między obiektami, aby zautomatyzować procesy projektowania przemysłowych instalacji elektrycznych.
Uzyskaj dostęp do danych z wcześniejszych etapów procesów w celu zwiększenia wydajności projektowania.
Wprowadzaj dane wejściowe w formie modelowanej, importując dane złożeń mechanicznych, rysunki koncepcyjne fabryki, schematy rur i oprzyrządowania (P&ID) oraz listy arkuszy kalkulacyjnych.
Przekazuj gotowe projekty przemysłowych instalacji elektrycznych inżynierom zajmującym się automatyką, aby umożliwić opracowanie oprogramowania maszyny.
Użyj bezpośredniej integracji oprogramowania i sprzętu programowalnego sterownika logicznego (PLC) w modelu danych i eksportuj je bez konieczności używania programu, bezpośrednio do oprogramowania Siemens TIA Portal. Twórz listy sygnałów i informacje sprzętowe do wykorzystania w systemach innych firm wraz z niestandardowymi raportami i eksportami danych arkusza kalkulacyjnego.
Wyeliminuj niegenerujące wartości, powtarzalne czynności, takie jak definiowanie oznaczeń referencyjnych, tworzenie symbolicznych nazw sygnałów, a nawet tworzenie schematów, przy użyciu funkcji automatyzacji opartej na regułach projektowania.
Ogranicz liczbę błędów i zapewnij inżynierom elektrykom więcej czasu na tworzenie wartości i wprowadzanie innowacji w projektach przemysłowych instalacji elektrycznych.
Po ukończeniu projektu przemysłowej instalacji elektrycznej można dostarczyć działowi produkcji informacje niezbędne do zbudowania systemu produkcyjnego.
Korzystaj z gotowych do użycia, standardowych raportów, aby zapewnić kompletną dokumentację, obejmująca m.in. schematy zacisków, listy materiałowe (BOM) i schematy okablowania.
Popraw jakość i spójność projektów przemysłowych instalacji elektrycznych, wykorzystując je ponownie w charakterze szablonów projektów.
Zapisz treść projektu i używaj jej w nowych projektach jako kompletnych funkcji, a nie pojedynczych urządzeń lub symboli. Rozszerz tę funkcjonalność na oprogramowanie do sterowników PLC za pomocą narzędzi do projektowania automatyki.
Zmiany następujące w elektrotechnice w dużym stopniu zmieniły zasady gry. Oprogramowanie NX stanowi odpowiedź na te zmiany: od tworzenia schematów elektrycznych ukierunkowanych na rysunki po zintegrowanie elektrotechniki w ramach inżynierii mechatronicznej.
Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące oprogramowania NX i wszystkich naszych produktów.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami na temat oprogramowania NX do obsługi produkcji dostępnymi na stronie naszego bloga.
Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania NX do obsługi produkcji