Nieniszczące, powtarzalne i ustandaryzowane metody testowania
Rodzinę produktów Simcenter Micred obejmującą oprogramowanie i sprzęt opracowano z myślą o przeprowadzeniu oceny wydajności termicznej komponentów elektronicznych w warunkach statycznych i dynamicznych. System testowania termicznych stanów nieustalonych mierzy odpowiedź temperaturową testowanego urządzenia na szybką zmianę zastosowanej mocy grzewczej. Temperatura złącza jest rejestrowana na podstawie parametru wrażliwego na temperaturę wybranego przez użytkownika na etapie kalibracji. Metody pomiarów są zgodne z powszechnie stosowanymi wytycznymi branżowymi, takimi jak standardy JEDEC i wytyczne kwalifikacyjne dla branży motoryzacyjnej (AQG, ang. Automotive Qualification Guidelines) ECPE. Uzyskane dane są używane do generowania profili impedancji cieplnej, które dostarczają informacji o charakterystyce termicznej komponentu.
Określanie wskaźników termicznych, niezawodności termicznej i oceny jakości
Profile impedancji termicznej są następnie wykorzystywane do identyfikowania potencjalnych problemów, takich jak degradacja ścieżki termicznej oraz umożliwiają określenie lokalizacji wszelkich zmian oporu cieplnego. Jest to doskonałe narzędzie do diagnozowania termicznych skutków starzenia, uszkodzeń, awarii itp., w połączeniu z wykrywaniem przerwanych połączeń drutowych, zmęczenia lutów, pęknięć matrycy i podłoża w czasie rzeczywistym.
Wysoka wierność pomiarów w szerokim spektrum zastosowań
Narzędzia testowe Simcenter Micred oferują szereg systemów zaprojektowanych z myślą o specyfice różnych zastosowań i branż. Łączy je wykorzystanie zaawansowanych technologii pomiarowych i kontrolnych zapewniających wysoką dokładność, szybkość i precyzję testów. Re rozwiązania są używane przez ośrodki badawcze, jak również w branży półprzewodników, elektroniki użytkowej, motoryzacyjnej i LED w procesach inżynierii komponentów, prototypowania i testowania.
Tradycja innowacyjności
Rodzina produktów Simcenter Micred została początkowo opracowana przez naukowców z Wydziału Urządzeń Elektronowych Uniwersytetu Technologiczno-Ekonomicznego w Budapeszcie (BME). Firma Siemens kontynuuje tę tradycję innowacyjności.
Charakterystyka termiczna pakietu półprzewodnikowego – pomiary termiczne, stosunek niezawodność do jakości
Obejrzyj webinar na żądanie poświęcony określaniu charakterystyki termicznej przy użyciu technologii pomiaru termicznych stanów nieustalonych.