使用一整套加工功能对具有多个轴和通道的先进多功能机床进行编程。这些机床具有车铣复合功能,可通过一次设置加工整个零件,从而节省时间并提高零件精度。
对多通道工序进行编程
使用同步管理器的交互式控件跨多个通道同步操作。优化同步代码,缩短多通道机床的周期时间。
跟踪切削材料
跟踪工件的加工状态,以提高车铣复合编程效率。自动生成的在制品 (IPW) 可在铣削和车削之间无缝转换工件配置。
使用集成式 CAD 进行设计
使用集成式 CAD 功能设计零件模型和夹具。使用装配工具定义机床设置,获得优化且无碰撞的刀轨。使用强大的编辑工具(例如同步建模技术)为数控编程准备 CAD 模型。
生成经验证的程序
使用集成式加工仿真准确仿真车铣复合工序。使用 Post Hub(基于云的后处理解决方案)生成特定于机床的数控程序。创建完整的车间文档(包括工具列表、设置表和 3D 图纸),以将制造数据传输到生产中。

NX CAM 提供车铣复合的高级编程功能,包括:
- 车削功能
- 2.5 轴铣削功能
- 2.5、3 和 4 轴去毛刺
- 4 轴旋转铣削
- 同步管理器
- 在制品
- 加工仿真
- 后处理
此外,NX 还提供集成式 CAD 工具,例如:
- 同步建模技术
- 装配
- CAD 转换器
- 自由曲面建模
- 设计仿真
- 产品和制造信息 (PMI)
- 制图