Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter STAR-CCM+ Essentials

Modellieren Sie die Komplexität und erkunden Sie die Möglichkeiten von Produkten beim Betrieb unter realen Bedingungen mit Simcenter STAR-CCM+ Essentials, einer Multiphysik-CFD-Software

Contact us to learn how to purchase this product in
Land ändern

Computational fluid dynamics (CFD) simulation visual from the Simcenter STAR-CCM+ software.

Warum Simcenter STAR-CCM+ Essentials?

Vorteile: Steigern Sie Ihre Produktivität mit einer einzigen, vollständig integrierten Benutzeroberfläche Bewältigen Sie selbst die komplexesten Anwendungen. Verkürzen Sie die Vorbereitungszeiten für Computational Fluid Dynamics (CFD). Nutzen Sie die leistungsstarke End-to-End-Workflow-Automatisierung ohne Code und die vollständig integrierte Design-Exploration.

Simcenter STAR-CCM+ ist eine Multiphysik-CFD-Simulationssoftware, die es Simulationsingenieuren ermöglicht, die Komplexität von Produkten zu modellieren und deren Möglichkeiten zu erkunden, wenn sie unter realen Bedingungen betrieben werden.


Funktionen in Simcenter STAR-CCM+ Essentials

Simcenter STAR-CCM+ Essentials umfasst:

  • Eine Seriensitzung von Simcenter STAR-CCM+: Eine einzelne Instanz einer Simcenter STAR-CCM+-Seriensitzung ermöglicht Ihnen die Verwendung eines Kerns an einem autorisierten Standort. Eine Sitzung umfasst alle Pre- und Postprocessing-Funktionen sowie die gesamte Palette der Multiphysik-Funktionen und kann interaktiv oder im Batch auf lokalen oder entfernten Rechenressourcen ausgeführt werden.
  • Drei Power-Token: Power-Token sind Add-ons für Simcenter STAR-CCM+. An einem autorisierten Standort ermöglicht jeder Power Token eine HPC-Lizenz – einen zusätzlicher Kern, der nach Einlösung von 1 Power Token genutzt werden kann. Das bedeutet, dass Sie zusammen mit der Lizenz für die serielle Sitzung eine einzelne CFD-Simulation parallel auf bis zu 4 Kernen ausführen können.
  • Teamcenter Share-Zugang: eine cloudbasierte Collaboration-Lösung der nächsten Generation von Siemens. Mit Funktionen wie der sicheren, zentralen Speicherung und der gemeinsamen Nutzung von E-Mail-Adressen ermöglicht Teamcenter Share die sofortige, sichere und einfache Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern und Kunden. Weitere Informationen zu Teamcenter Share

Wesentliche Funktionen

Steigern Sie Ihre Produktivität mit einer einzigen, vollständig integrierten Benutzeroberfläche
In Simcenter STAR-CCM+ finden Sie alles von der Vorverarbeitung über die Vernetzung, die Multiphysik-Modellierung bis hin zur komplexen Datenanalyse, der fotorealistischen Visualisierung und der virtuellen Realität (VR) in einer zentralen, vereinheitlichten Simulationssoftware für die numerische Strömungsmechanik.

Nutzen Sie komplexe Anwendungen mit integrierten Multiphysik- und Bewegungsmodellierungsfunktionen
Simcenter STAR-CCM+ wurde als Multiphysik-CFD-Softwaretool entwickelt und hilft Ihnen auch bei anderer Physik über Fluidströme und Wärmeübertragung hinaus. Zu den Modellierungsfunktionen gehören ein- und mehrphasige Strömungen, Partikeldynamik, reaktive Strömungen, Fluid-Struktur-Interaktion (FSI), Aeroakustik, Rheologie und elektrodynamische Modellierung. Dank einer vollständig integrierten Solver-Plattform können Sie selbst die komplexesten Multiphysiksimulationen der numerischen Strömungsmechanik durchführen.

Verkürzen Sie Ihre CFD-Vorbereitungszeiten durch automatisierte Vernetzung und Vorverarbeitung komplexer Geometrien
Mit Simcenter STAR-CCM+ können Sie die Vorbereitungszeit für Ihre Simulation von Wochen auf Stunden reduzieren. Dank modernster CFD-Softwaretechnologien wie automatisierter CAD-Bereinigung, Flächenaufwicklung und automatisierter realitätsnaher Vernetzung können Sie Ihre Zeit für das Wesentliche nutzen: die Entwicklung besserer Produkte.

Nutzen Sie codefreie End-to-End-Workflow-Automatisierung und vollständig integrierte Design-Exploration
Im Gegensatz zu anderen CFD-Softwaretools basiert Simcenter STAR-CCM+ auf der Idee automatisierter Simulationen von Anfang bis Ende, um eine CFD-basierte Designuntersuchung zu ermöglichen.

Simcenter STAR-CCM+ Multiphysik-Lösungen

Erfahren Sie mehr über die Multiphysik-Lösungen STAR-CCM+ von Simcenter.

Eine leistungsstarke und robuste CFD-Software

Kantha Rao M., Kleinunternehmen

Unkomplizierte CFD-Software für fortgeschrittene Modellierung

Thilo S., Halbleiter

Erstklassiger CFD-Code für mehrere Zwecke

Thomas K., Technical Manager, Automobilindustrie

Anwenderberichte anzeigen

Optimierung von Lithium-Batteriesystemen mit CFD-Simulation zur Reduzierung von Entwicklungszeit und -kosten
Case Study

Optimierung von Lithium-Batteriesystemen mit CFD-Simulation zur Reduzierung von Entwicklungszeit und -kosten

Forsee Power nutzt Simcenter STAR-CCM+, um die Wärmeableitung zu optimieren und frühe Prototypen zu eliminieren