Rendu HD3D d'une conception de navire réalisée dans NX CAD sur l'océan.

CAO immersive

Explorateur immersif NX

Visualisez et examinez les données CAO dans une expérience VR ou de bureau immersive et interactive. Explorez et développez des conceptions avant d'engager des ressources dans le prototypage physique, le tout dans un environnement immersif et complet.

Vidéo

Explorateur immersif NX

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur l'Explorateur immersif NX. Ce module complémentaire est disponible par le biais de la licence basée sur la valeur dans la version de décembre 2023 de NX CAD et les versions plus récentes.

00:00
00:00

Avantages de l'Explorateur immersif NX

  • Visualisez les modèles dans un environnement 3D immersif pour les examens de conception
  • Utilisez les manettes pour interagir avec les dessins dans l'espace virtuel
  • Visualisez les coupes transversales de votre modèle pour comprendre la structure interne
  • Déplacez-vous librement dans vos dessins et environnements
  • Appliquez des scènes du monde réel pour modéliser l'environnement
  • Prise en charge de la plupart des kits de visiocasque VR par défaut grâce à OpenXR

Révisions de conception immersives

Faites l'expérience des révisions de conception dans un environnement immersif en 3D pour interagir et explorer vos modèles. Vous pouvez utiliser des casques VR et des contrôleurs manuels pour naviguer, interagir et examiner vos modèles CAO dans cet espace immersif.

Rendu immersif d'un tracteur jaune avec des bras de chariot élévateur dans l'espace de l'Explorateur immersif NX CAD.

Modélisez des scènes d'environnement

La conception d'un rover spatial dans NX CAD sur le côté gauche de la fenêtre et la conception du rover dans un environnement immersif sur Mars sur le côté droit de la fenêtre dans l'Explorateur immersif NX.

Améliorez la visualisation des modèles et modifiez les scènes en fonction de l'environnement afin d'ajouter du contexte à vos conceptions. Vous pouvez naviguer dans ces environnements de conception et vous déplacer librement dans toutes les directions ou vous téléporter instantanément à des endroits spécifiques, et même sur des plateformes.

Ajoutez des notes de conception

Rassemblez sans effort vos notes de conception et examinez les commentaires de l'équipe dans l'environnement immersif. Créez des marques, des annotations et des notes adhésives dans l'environnement immersif pour enregistrer des commentaires, des données et des rappels lors des révisions de conception.

Conception d'un avion dans l'Explorateur immersif NX dans un environnement de hangar immersif. Il y a des mises en plan et des notes autocollantes avec des suggestions de révision de conception.

Interaction avec la manette

Conception d'un véhicule érodé dans l'environnement de l'Explorateur immersif NX. Deux contrôleurs manuels sont affichés à l'écran et pointent vers le dessin.

Étudiez l'efficacité de la conception en utilisant les manettes pour manipuler vos dessins. Explorez des flux de révision efficaces et interagissez de manière immersive avec les modèles ainsi qu'avec les pièces individuelles, notamment en saisissant et en repositionnant des composants.

Affichage du Navigateur d'assemblage

Naviguez et interagissez avec le Navigateur d'assemblage en mode VR pour une meilleure immersion. Cet écran de contrôle simulé existe dans l'application et vous permet de déplacer, de faire pivoter et de mettre à l'échelle les composants.

Le Navigateur d'assemblage ouvert dans l'environnement NX CAD de l'Explorateur immersif NX avec une conception d'une eRod dans l'environnement de Mars.

Sectionnement des modèles

Conception d'un avion dans l'environnement du hangar de l'Explorateur immersif NX avec une coupe transversale vous permettant de voir l'intérieur de l'avion avec les sièges des passagers.

Visualisez la coupe transversale d'un assemblage dans n'importe quelle orientation pour examiner la disposition interne des pièces. Cet outil immersif unique vous permet de mieux visualiser et comprendre les caractéristiques intérieures tout en clarifiant l'ensemble de la conception.

Instantanés pour les révisions de conception

Capturez instantanément des instantanés DMU à partir de vos dessins en cours et enregistrez-les dans la bibliothèque. L'extraction d'un instantané permet de restaurer toutes les données de la scène visibles au moment de sa capture, un outil utile pour documenter les itérations de conception et revisiter les modèles lors des révisions en équipe.

La bibliothèque d'instantanés apparaît dans l'Explorateur immersif NX avec 6 instantanés d'une conception d'avion, y compris des annotations et des notes autocollantes.

Expérience immersive 3D sur moniteurs 2D

Deux fenêtres NX CAD s'ouvrent avec la conception 3D sur le côté gauche, et l'environnement de l'Explorateur immersif NX sur le côté droit. Le dessin représente une usine avec des robots.

Visualisez des modèles dans un espace virtuel en 3D à l'aide d'un moniteur 2D traditionnel, sans avoir besoin d'un casque. Vous pouvez entrer dans l'environnement virtuel sans casque et naviguer dans des scènes en plein écran immersif pour obtenir des informations supplémentaires sur vos conceptions.

Licences NX CAD basées sur la valeur

Faites l'expérience de l'Explorateur immersif NX avec la licence à jetons

Le module d'Explorateur immersif NX est immédiatement disponible dans NX CAD par le biais de la licence basée sur la valeur. Ce niveau étonnant de fidélité visuelle, associé au logiciel dynamique NX, vous permet d'expérimenter, d'interagir et de valider naturellement des jumeaux numériques dans un monde virtuel photoréaliste.

Graphique montrant la relation entre les utilisateurs, les jetons et les produits

Améliorez votre immersion avec le Concepteur immersif NX

Siemens s'est associé à Sony pour créer un visiocasque immersif XR d'ingénierie exclusif à utiliser avec le Concepteur immersif NX™. Il sera lancé dans le courant de l'année.

Le visiocasque de Sony offre la manière la plus précise et la plus naturelle de vivre, d'interagir et de collaborer en 3D. Une fidélité visuelle époustouflante, associée à une intégration logicielle et matérielle dynamique, permet aux utilisateurs de faire l'expérience de l'ingénierie immersive avec les flux de travail les plus fluides et les plus homogènes.

Outil de transformation à utiliser dans l'ensemble du portefeuille Siemens Xcelerator, le visiocasque SONY amplifie les possibilités en comblant le fossé entre les mondes réel et numérique.

Découvrez le Concepteur immersif NX

En savoir plus sur le visiocasque Sony XR

Homme portant un visiocasque 3D Sony