Concevez avec précision des moteurs électriques grâce à un logiciel facile à utiliser. Simcenter Motorsolve est une solution complète de conception et d'analyse pour moteurs électriques.
Simcenter Motorsolve est une solution complète de conception et d'analyse pour machines à aimants permanents, à induction, synchrones, électroniques et à balais. Le logiciel exploite l'analyse par éléments finis (FEA) avec une interface intuitive pour des simulations précises de machines électriques.
Modélisez la complexité
Simcenter Motorsolve propose un moteur FEA automatisé pour assurer des simulations précises et des prédictions de performance en cas de saturation, d'hystérèse et de courants de Foucault, de pertes d'enroulement et d'effets de barre profonds. Simcenter Motorsolve permet d'effectuer des analyses électromagnétiques et thermiques couplées. Les matériaux des composants sont automatiquement mis à jour en fonction de la distribution locale de la température, afin de prédire avec précision l'impact de la température sur les performances électromagnétiques.
Allez plus vite
Simcenter Motorsolve est un outil dédié, conçu pour les concepteurs de moteurs. Avec une interface intuitive et un environnement de conception, vous pouvez créer des modèles à partir de zéro ou importer des géométries et obtenir les premiers résultats en quelques minutes, puis affiner le modèle pour une analyse plus détaillée. Une large gamme de tracés standard est disponible avec des conditions initiales prédéfinies.
Restez intégré
Simcenter Motorsolve exporte divers types de modèles de comportement 1D basés sur des performances linéaires et non linéaires. Ces modèles peuvent ensuite être importés en tant que sous-modèles ou blocs dans divers packages de simulation de système tels que Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim et d'autres outils.
Maintenez l'intégration sur l'ensemble des solutions électromagnétiques Simcenter.
La disposition de l'enroulement de bobine du moteur électrique joue un rôle central dans la conception et la performance. La technologie utilisée pour déterminer la liste complète de toutes les dispositions équilibrées possibles est unique et facilite l'évaluation des alternatives. Tous les facteurs pertinents sont calculés automatiquement.
Toute disposition prédéterminée est modifiable, ou l'enroulement de la bobine peut être saisi manuellement. Une liste complète de graphiques d'enroulement est disponible (Phase Back-EMF, diagramme de Görges, Airgap MMF et plus encore).
Logiciel complet de conception de moteurs électriques pour machines à aimant permanent, à induction, synchrones, électroniques et à balais.
L'interface basée sur un modèle est facile à utiliser et suffisamment flexible pour gérer pratiquement n'importe quelle topologie de moteur. Des profils de rotor et de stator personnalisés peuvent être importés.
Utilisez un processus de conception de moteurs électriques plus efficace avec l'automatisation des tâches types de pré-/post-traitement FEA.
Les opérations FEA classiques, telles que les affinements de maillage, la définition de l'espace de solution et le post-traitement, ne sont pas requises. Les expériences virtuelles et l'exportation de modèles 1D sont également prédéfinies pour vous.
Exploitez la cosimulation transparente entre l'électromagnétisme et l'analyse thermique pour les moteurs électriques afin d'étudier les effets de la chaleur et des différentes stratégies de refroidissement sur les performances. En utilisant un moteur de FEA 3D automatisé robuste et hautement compétent, les résultats de performance peuvent être basés sur une analyse de température stable ou transitoire.
Utilisez des expériences virtuelles prédéfinies pour évaluer les performances simulées des moteurs électriques. Les expériences produisent des quantités de sortie, des formes d'onde, des champs et des graphiques.
Les expériences virtuelles comprennent l'analyse sur l'ensemble de la courbe couple-vitesse, les performances thermiques, la caractérisation du moteur, les formes d'onde instantanées et les points chauds.