Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter STAR-CCM+ Essentials

Modélisez la complexité et explorez les possibilités des produits dans des conditions réelles avec Simcenter STAR-CCM+ Essentials, un logiciel de CFD multiphysique


Appelez-nous au+1 972 987 3090

Computational fluid dynamics (CFD) simulation visual from the Simcenter STAR-CCM+ software.

Pourquoi Simcenter STAR-CCM+ Essentials ?

Avantages : Augmentez votre productivité grâce à une interface utilisateur unique entièrement intégrée. Faites face aux applications les plus complexes. Réduisez vos temps de préparation en mécanique des fluides numérique (CFD). Tirez parti d'une automatisation puissante du flux de travail sans code de bout en bout et d'une exploration de la conception entièrement intégrée.

Simcenter STAR-CCM+ est un logiciel CFD multiphysique qui permet aux ingénieurs de simulation de modéliser la complexité et d'explorer les possibilités des produits fonctionnant dans des conditions réelles.


Qu'est-ce qui est inclus dans Simcenter STAR-CCM+ Essentials ?

Simcenter STAR-CCM+ Essentials comprend :

  • Une session de série Simcenter STAR-CCM+ : une seule instance d'une session de série Simcenter STAR-CCM+ vous permet d'utiliser un cœur sur un site autorisé. Une session comprend toutes les ressources de pré- et post-traitement ainsi que l'ensemble des capacités multiphysiques et peut être exécutée de manière interactive ou en lot sur des ressources de calcul locales ou distantes.
  • Trois jetons de puissance : les jetons de puissance sont des modules complémentaires pour Simcenter STAR-CCM+. Sur un site autorisé, chaque jeton de puissance permet d'obtenir une licence HPC : un cœur supplémentaire à utiliser après l'échange d'un jeton de puissance. Cela signifie qu'avec la licence de session de série, vous pouvez exécuter une seule simulation CFD en parallèle sur un maximum de 4 cœurs.
  • Accès à Teamcenter Share : une solution de collaboration de nouvelle génération basée sur le cloud de Siemens. Avec des fonctionnalités de stockage centralisé et sécurisé ainsi que de partage via adresse e-mail, Teamcenter Share vous permet de collaborer instantanément et en toute sécurité avec vos collègues, partenaires et clients. En savoir plus sur Teamcenter Share

Fonctionnalités clés

Augmentez votre productivité avec une interface utilisateur unique entièrement intégrée
Vous pouvez utiliser Simcenter STAR-CCM+ pour tout trouver, du prétraitement au maillage en passant par la modélisation multiphysique, l'analyse de données complexes, la visualisation photoréaliste et la réalité virtuelle (RV), dans un seul et même logiciel unifié de simulation de mécanique des fluides numérique.

Exploitez des applications complexes avec des capacités intégrées de multiphysique et de modélisation du mouvement
Conçu comme un outil logiciel CFD multiphysique, Simcenter STAR-CCM+ vous aide à couvrir la physique au-delà de l'écoulement des fluides et du transfert thermique. Les capacités de modélisation comprennent les écoulements mono et multiphasiques, la dynamique des particules, les écoulements réactifs, l'interaction fluide-structure (FSI), l'aéroacoustique, la rhéologie et la modélisation électrodynamique. Grâce à une plateforme de solveur entièrement intégrée, vous pouvez exécuter les simulations de mécanique des fluides numérique multiphysiques les plus complexes.

Réduisez vos temps de préparation CFD grâce au maillage automatisé et au prétraitement de géométries complexes
L'utilisation de Simcenter STAR-CCM+ vous aidera à réduire votre temps de préparation de simulation de plusieurs semaines à quelques heures. Grâce à des technologies logicielles CFD de pointe telles que le nettoyage CAO automatisé, l'habillage de surface et le maillage haute fidélité automatisé, vous passerez votre temps à travailler sur ce qui compte : concevoir de meilleurs produits.

Tirez parti de l'automatisation des flux de travail de bout en bout sans code et de l'exploration de la conception entièrement intégrée
Contrairement à d'autres outils logiciels CFD, Simcenter STAR-CCM+ a été construit autour de l'idée de simulations automatisées du début à la fin pour permettre l'exploration de la conception basée sur la CFD.

Solutions multiphysiques Simcenter STAR-CCM+

Obtenez des détails sur les solutions multiphysiques Simcenter STAR-CCM+.

Il s'agit d'un logiciel CFD puissant et robuste

Kantha Rao M., petite entreprise

Logiciel CFD simple pour une modélisation avancée

Thilo S., semi-conducteurs

Le meilleur code CFD polyvalent de sa catégorie

Thomas K., directeur technique, automobile