Simcenter Mechanical

Simcenter Femap/Nastran Dynamic Response

Esegui simulazioni strutturali e analisi della risposta dinamica per comprendere meglio la capacità dei tuoi prodotti di resistere a condizioni di carico e vibrazioni.

Solo 982,74 $ al mese
Stai visualizzando prodotti e prezzi per il seguente paese United States.
Cambia paese

Chiamaci al numero+1 972 987 3090

Structural simulation and dynamic response analyses with Simcenter Femap pre/post with Simcenter Nastran Dynamic Response.

Perché scegliere Simcenter Femap/NASTRAN Dynamic Response?

Vantaggi

Simula i tuoi prodotti per verificare la presenza dei tipi più comuni di problemi di risposta strutturale e dinamica prima di costruire un prototipo fisico. Il pacchetto Simcenter Femap/NASTRAN Dynamic Response consente di creare rapidamente modelli di simulazione e valutare la resistenza dei prodotti alle vibrazioni.

Funzionalità principali

Il pacchetto Simcenter Femap/NASTRAN Dynamic Response consente di calcolare la risposta forzata del prodotto a diverse sollecitazioni (carichi o movimento) variabili in funzione del tempo o della frequenza, oltre a calcolare gli autovalori complessi. L'analisi della risposta dinamica include le funzionalità presenti nel modulo di base per i modi statico lineare e normale.

Comprende:

  • Funzioni Femap di pre e post-processing
  • Analisi statica lineare
  • Analisi di buckling
  • Analisi dei modi normali
  • Scambio termico
  • Analisi non lineare di base
  • Risposta transitoria
  • Risposta in frequenza
  • Autovalori complessi
  • Spettro di risposta
  • Vibrazione casuale
  • Collaborazione basata su cloud

Cosa è incluso

Questo pacchetto include i seguenti moduli prodotto:

  • Simcenter Femap
  • Simcenter NASTRAN Basic
  • Simcenter Nastran Dynamic Response
  • Teamcenter Share

Scopri cosa dicono i clienti

Utilizzo e apprendimento semplici

Utente verificato nell'industria del mobile, piccole imprese

Eccellente programma per un'ampia gamma di analisi

Chief Specialist, cliente Enterprise

Ideale per FEA

Senior Expert Associate, piccole imprese