1. Home
海上に浮かぶ、NX CADで作成した船舶設計のHD3Dレンダリング。

没入型CAD

NX Immersive Explorer

没入型のインタラクティブなVRやデスクトップの使用感で、CADデータをビジュアル化してレビューします。物理的なプロトタイピングにリソースを投入する前に、設計を探索して開発します。これらをすべて、完全没入型の包括的な環境内で行うことができます。

ビデオ

NX Immersive Explorer

NX Immersive Explorerの詳細は、ビデオをご覧ください。このアドオン・モジュールは、2023年12月リリース以降のNX CADのValue Based Licensing (トークン・ライセンス) で利用可能です。

00:00
00:00

NX Immersive Explorerの利点

  • 3D没入型環境内でモデルを表示して、設計をレビュー
  • ハンド・コントローラーを使用して、仮想空間で設計と対話
  • モデルの断面を表示して内部構造を理解
  • 設計や環境間を自由に移動
  • 現実世界のシーンを適用して周囲環境をモデリング
  • OpenXRを通じて、大半のVR HMDキットを標準でサポート

没入型設計レビュー

3D没入型環境で設計レビューを進め、モデルと対話して探索します。VRヘッドセットとハンド・コントローラーを利用して、この没入型空間でCADモデルと対話して作業を進め、レビューします。

NX CAD Immersive Explorerのスペースに、フォークリフトのアームが取り付けられた黄色いトラクターの没入型レンダリング。

環境シーンをモデリング

NX Immersive Explorerのウィンドウの左側には、NX CADによるスペース・ローバーの設計、右側には火星の没入型環境でのローバーの設計。

モデルのビジュアル化を強化し、シーンを周囲環境に変えて、設計にコンテキストを追加します。こうした設計環境で作業を進め、あらゆる方向に自由に移動したり、特定の場所に (プラットフォームにも) 瞬間移動したりできます。

設計ノート・マークアップ

没入型の環境で設計ノートを容易に収集し、チームのフィードバックをレビューできますすべて没入型環境内でマークアップ、注釈、付箋を作成し、設計レビュー中にコメント、入力、リマインダーを取得します。

NX Immersive Explorerによる、没入型の格納庫環境での航空機の設計。図面と、設計レビューの提案が書かれた付箋があります。

ハンド・コントローラーによる対話

nx-cad-immersive-explorer-hand-controller-interaction-feature-640x360画面には、設計を指している2つのハンド・コントローラーが表示されています。

ハンド・コントローラーを使用して設計を操作し、設計の効率を調査します。効率的なレビューのワークフローを探索し、モデルだけでなく、コンポーネントを掴んだり再配置して、個々の部品とも没入感を持って対話できます。

Assembly Navigator表示

Assembly Navigatorで作業を進めて対話し、VRモードで没入感を高めます。このシミュレーションされたコントロール表示はアプリケーション内に存在し、コンポーネントを移動、回転、スケーリングする機能を提供します。

NX CAD NX Immersive Explorer環境でAssembly Navigatorが開き、火星環境でのeRodの設計が表示されています。

モデルの断面作成

NX Immersive Explorerの格納庫環境での航空機の設計。断面があり、助手席のある航空機の内部を見ることができます。

アセンブリの断面を任意の方向で表示して、部品の内部配置をレビューします。このユニークな没入型ツールを使用すると、全体設計を明確にしながら、内部の特徴を効果的にビジュアル化して理解することができます。

設計レビュー用のスナップショット

現在の設計からDMUのスナップショットを即座に取得し、ライブラリに保存しますスナップショットを取得すると、取得時に表示されていたすべてのシーンのデータが復元されるため、設計の反復を文書化したり、チームによるレビュー中にモデルを再検討したりするのに便利です。

NX Immersive Explorerで表示されたスナップショット・ライブラリには、マークアップや付箋など、航空機の設計の6つのスナップショットが含まれています。

2Dモニターで3D没入型の使用感

2つのNX CADウィンドウが開き、左側には3D設計、右側にはNX Immersive Explorer環境があります。ロボットがいる工場の設計です。

従来の2Dモニターを使用して、仮想3D空間でモデルをビジュアル化します。ヘッドセットは必要ありません。ヘッドセットなしで仮想環境に入り、没入型のフルスクリーンでシーンを移動して、設計に関する深い知見を得ることができます。

NX CAD Value-Based licensing (トークン・ライセンス)

トークン・ライセンスでNX Immersive Explorerを体験

NX Immersive Explorerモジュールは、Value Based Licensing (トークン・ライセンス) を通じてNX CADですぐに利用可能です。この驚異的なビジュアル忠実度とダイナミックなNXソフトウェアの組み合わせにより、写真精度の仮想世界で、自然な使用感でデジタルツインと対話し、検証することができます。

ユーザー、トークン、製品の間の関係を示すグラフィック

NX Immersive Designerで没入感を向上

シーメンスはSonyと提携し、NX™ Immersive Designerソフトウェア専用で使用する没入型エンジニアリングXRヘッドマウント・ディスプレイ (HMD) を開発しました。このHMDは、今年後半に発売予定です。

Sony HMDは、3Dの使用感で対話、コラボレーションできる最も正確で自然な手法を提供します。驚異的なビジュアル忠実度、ソフトウェアとハードウェアのダイナミックな統合により、ユーザーは最もスムーズでシームレスなワークフローと没入型エンジニアリングの使用感で作業を進められます。

Siemens Xceleratorポートフォリオ全体で使用される革新的なツールであるSony HMDは、現実世界とデジタル世界のギャップを埋めることで可能性を増幅させます。

NX Immersive Designerを詳しく見る

Sony XRヘッドマウント・ディスプレイの詳細

ソニー3Dヘッドマウント・ディスプレイを装着した男性