完全統合型CAD/CAMシステムを使用すると、2.5軸ミル加工の高度な機能を活用し、プリズム形状部品を自動的にプログラミングできます。
プログラミングの自動化
フィーチャベース加工、ボリューム・ベースのミル加工、面取りなど、自動NCプログラミング機能を使用して、プログラミング時間を最大90%短縮できます。機械加工セットアップのコンテキストでプログラミングし、インプロセス・ワークピース (IPW) テクノロジーを使用することで、最も困難なジョブのプログラミングを簡素化できます。
加工の加速化
高速切削、複数部品加工、3+2軸位置決めの最新技術を使用して、部品製造を加速させる高効率の加工オペレーションを生成できます。
統合CADによる設計
シンクロナス・テクノロジーなどの統合モデリングや編集ツールを使用して、NCプログラミング向けのCADモデルを設計および準備できます。統合された3D設計ツールを使用して、クランプ、バイスなど、固定具コンポーネントをモデリングできます。アセンブリ・ツールは機械セットアップのデジタル・レプリカを定義し、最適化された衝突のないツールパスを作成できるようにします。
検証済みプログラムの出力
統合された加工シミュレーションを使用して、ツールパスをデジタルに検証できます。クラウドベースのポスト処理ソリューションであるPost Hubを使用して、機械固有のNCプログラムを出力できます。ツールリスト、セットアップ・シート、3D図面を含め、総合的な現場向けの関連ドキュメントを作成できます。

NX CAD/CAMは、以下を含む2.5軸ミル加工の高度なプログラミング機能を提供します。
- フィーチャベース加工
- ボリューム・ベースのミル加工
- 高速加工
- デバリングの自動化
- 穴開け加工
- 複数部品の加工
- 多段階加工
- Zレベルの仕上げ
- 3+2軸位置決め
- インプロセス・ワークピース
- 送り速度の最適化
- 加工シミュレーション
- ポスト処理
- プローブサイクル
統合CADツールに含まれている機能:
- シンクロナス・テクノロジー
- アセンブリ
- CADトランスレーター
- 自由形状モデリング
- 設計シミュレーション
- 製品製造情報 (PMI)
- 製図