高度な3軸ミル加工機能を備えた包括的なCAD/CAMソフトウェアを使用すると、設計チームと製造チームをシームレスに連携させて生産性を高めることができます。
加工の加速化と品質の向上
荒加工、レストミリング、仕上げに対応する革新的なツールパス技術を使用して、金型、ダイなど、高品質な自由形状部品を加工できます。3D Adaptive Roughingは、材料除去率を高め、加工時間を最大60%短縮します。
統合CADによる設計
業界をリードするCADツールを使用してモデリングやアセンブリを行い、部品、空間、固定具、完全な機械セットアップを設計できます。シンクロナス・テクノロジーを使用し、NCプログラミング向けの部品モデルを迅速に準備できます。
検証済みプログラムの出力
クラウドベースのポスト処理ソリューションと、統合された加工シミュレーションを使用して、すぐに製造に使用できる検証済みのNCプログラムを生成できます。ツールリスト、セットアップ・シートなど、関連する現場のドキュメントをデータ化し、製造計画と製造をデジタルにつなぎます。

NX CAD/CAMは、以下を含む3軸ミル加工の高度なプログラミング機能を提供します。
- 3D Adaptive Roughing
- レストミリング
- ガイドカーブ仕上げ
- Zレベルの仕上げ
- 切削領域管理
- スパイラルおよびヘリカル仕上げ
- インプロセス・ワークピース (IPW)
- ツールパスの検証
- ポスト処理
- 現場向けのドキュメント
*2.5軸ミル加工機能も含まれています
統合CADツールに含まれている機能:
- シンクロナス・テクノロジー
- アセンブリ
- CADトランスレーター
- 自由形状モデリング
- 設計シミュレーション
- 製品製造情報 (PMI)
- 製図