NX CADソフトウェアでエスプレッソ・マシンを設計するエンジニア。

高性能なCADソリューション・バンドル

NX X Designソリューションの比較

NX X Designソフトウェアは、3つのレベルの強力な事前構成済みCADソリューションでイノベーションの障壁を取り除きます。チームの規模に関係なく、基本設計から生産まで、高品質の製品設計をより迅速に実現できます。

必要なすべてのCADパワーを選べます

NX X Design Standard、Advanced、Premiumは、共通のコア機能セットをベースに開発されています。それぞれ機能が追加されており、いかに困難な設計ニーズにも対応できるようになっています。NX Xは、クラウドに対応した、SaaS環境で使える高性能なCAD機能と内蔵のデータ管理機能を提供します。すべてのNX製品を含むすべてのSiemens Xceleratorソフトウェアは相互運用が可能であり、データをシームレスに共有してコラボレーションを強化し、設計および生産サイクルを加速します。

お客様のCADニーズに最適なNX X Designソリューションは?

Features in browser-based NX X Essentials may vary from the desktop NX X Design solutions capabilities. Try NX X Design solutions free for 30 days or contact sales for more information.

United States. の製品と価格を表示しています国を変更
NX X Design Standard
NX X Design Standardを使用して、標準的な3D部品やアセンブリなどの設計を作成、編集します。
NX X Design Premium
NX X Design Premiumの高度な機能により、最も複雑な設計課題を克服
月額 $614.25 のみ
月額 $1,018.50 のみ
Extendable with NX X Value Based Licensing
ベースレベルのデータ管理
Ad-hoc online guest sharing
Teamcenterとの統合
フィーチャベースのソリッド・モデリング
シンクロナス・テクノロジー
製図
アセンブリ
板金設計
データ交換
Siemens Xceleratorの限定ロゴ

NX X評価版

まだ決められない、という方は、NX Xを30日間無料でお試しください。

NX X Designアドオン・モジュールで価値を拡張

どのNX X Designソリューションを選択しても、アドオン・モジュールを使用すれば、CAD/CAM/CAEの機能を拡張できます。100以上のアドオン・モジュールのなかから、各プロジェクトの個別要件に合わせてNX Xを構成できます。

NX Xのアドオンは、革新的なバリューベース・ライセンス・モデルで提供され、コスト効率の高いソリューションをこの上なく柔軟に提供します。

森林の中の曲がりくねった道路を走る大型トラック。

NX X for CADの主な利点

設計効率とイノベーションを強化

機械設計プロセスを加速

顧客やサプライヤーとのコラボレーションを促進

設計プロセスの無駄とコストを削減

最初から製品品質を向上

モデルからプリント部品の生成にいたる作業を効率化

NX X Designソリューションと他のCADソリューションの比較

NX X for CADと競合他社との比較をご覧ください。

ユーザー事例

NX CADの導入例

NX X Designは、NX CADソフトウェアと同じ高性能なコンピューター支援設計機能に加え、SaaSの柔軟性、セキュリティ、拡張性の利点をすべて備えたソリューションです。

形状モデリング:  なぜParasolidが良いか
Webinar

形状モデリング: なぜParasolidが良いか

このウェビナーで、シーメンスがどのように3Dモデリングのイノベーションと品質の最適なバランスを達成しているのかを学びましょう。形状モデリング: なぜParasolidが良いか