ADASデータの収集と保存のための統合ソリューションを使用して、自動運転データを確実に記録して理解します。
Simcenter SCAPTORは、テラバイト単位の生の感覚データと車載電子制御ユニット (ECU) データを取得、保存、匿名化、解析、再生します。車載高速レコーダーを介して完全な非圧縮センサーデータを取得します。
また、Simcenter SCAPTORには、あらゆるシナリオにおいて、適切なタイミングで、適切かつ関連性の高いデータにアクセスして、検索し、取得するのに役立つソフトウェアが含まれています。 高度な自動注釈は、シーンごとに構造化された動的および静的な環境を構築するのに役立ちます。
安全で匿名化されたデータ
顔の表情そのままに匿名化する最先端技術により、データが法規制やプライバシーの制約 (GDPR: EU一般データ保護規則など) に準拠するようにします。 Simcenter SCAPTORは、カスタマイズ可能な安全性解析を適用することにより、関連するシナリオでのパフォーマンスを評価するのに役立ちます。主要な指標はすぐに利用でき、国際的に受け入れられているベスト・プラクティスに基づいています。
自動運転システムには、品質が損なわれていない現実のデータが大量に必要です。この生データの収集は、自動運転アルゴリズムのトレーニングと検証に不可欠です。自動車メーカーが使いやすさと検索性を確保しながら、このデータを効率的に取得するには、どうすればよいでしょうか。
Simcenter SCAPTORは、マルチセンサー自動運転/先進運転支援システム (ADAS) の開発を高速化します。高速自動運転データレコーダーは、連続する完全な非圧縮データフローを取得します。時間同期の生データ再生は、自動運転車を動かすコンピュータービジョン / 機械学習モデルの開発に役立ちます。