SimcenterSimcenter Testlab software試験効率を高め、信頼性の高い結果を提供します。Simcenter Testlabは、高速データ収集と試験、解析、モデリング・ツールを組み合わせた、試験ベースのエンジニアリングのための統合ソリューションです。
SimcenterSimcenter SCADAS hardwareマルチフィジックスに対応した幅広い試験データ収集ハードウェアで生産性を向上させます。Simcenter SCADASには、ポータブル・モバイル・ユニット、自律型レコーダー、および多チャネルのラボシステムが含まれています。
Simcenter TestingSimcenter Micred hardwareICパッケージ、パワー・エレクトロニクス、完全なエレクトロニクス・システムの熱性能を効率的にテスト、測定、評価できます。
SimcenterSimcenter Testlab Neo software複合領域をまたぐ試験ベースの性能エンジニアリングの生産性と洞察力を高めます。Simcenter Testlab Neoは、あらゆるプロセスフローにおいて、複合領域をまたぐ解析とシミュレーション・モデルを統合する次世代プラットフォームです。
SimcenterSimcenter Testlab RT systemTest and experience physical-virtual systems in real-time in the lab, on the work floor, in the office or on-the-go with ready-to-use, robust and powerful real-time hardware and software platforms.
SimcenterSimcenter Anovis system信頼性の高い堅牢なEOLテストを製造段階で実施します。NVHベースの品質検査システムであるSimcenter Anovisは、必要なすべてのセンサー、音響振動信号記録ハードウェア、高度な信号分析、柔軟なテストベンチ制御ソフトウェアを組み合わせています。
SimcenterSimcenter Testxpress software振動音響テストの効率性と生産性に妥協はありません。振動音響アナライザーのSimcenter Testxpressは、従来型アナライザーの使いやすさに加え、高速なデータ処理と高い品質を兼ね備えており、妥協のない試験効率と生産性を実現します。
SimcenterSimcenter Sound Camera system騒音源をすばやく特定します。Simcenter Sound Cameraのハードウェアとソフトウェアは、音響トラブルシューティングを迅速化し、製品の音響設計を高めることにも役立ちます。
SimcenterSimcenter Qsources Hardware駆動点および任意点までの構造および音響伝達の周波数応答関数を簡単に測定できます。 Simecenter Qsourceは、小型動電型加振器と点音源音響加振器から構成されています。