고급 3축 밀링 기능을 갖춘 포괄적인 CAD/CAM 소프트웨어를 통해 설계 및 제조 팀을 원활하게 연결하여 생산성을 높일 수 있습니다.
가공 속도 및 품질 향상
황삭, 잔삭 밀링 및 정삭을 위한 혁신적인 공구 경로 기술을 사용하여 몰드 및 다이와 같은 고품질 자유 형상 파트를 가공합니다. 3D 적응형 황삭을 통해 높은 수준의 재료 제거가 가능하므로 가공 시간을 최대 60%까지 단축할 수 있습니다.
통합 CAD를 사용한 설계
모델링 및 어셈블리를 위한 업계 최고의 CAD 도구를 사용하여 파트, 원소재, 설비 및 전체 기계 설정을 설계합니다. 동기식 기술을 사용하여 NC 프로그래밍을 위해 파트 모델을 신속하게 준비합니다.
검증된 프로그램 출력
클라우드 기반 포스트 프로세싱 솔루션과 통합 가공 시뮬레이션을 사용하여 생산 준비된 검증된 NC 프로그램을 생성할 수 있습니다. 계획 및 생산을 도구 목록 및 설정 시트를 비롯해 관련 작업 문서와 디지털 방식으로 연결합니다.

NX CAD/CAM은 다음과 같은 3축 밀링을 위한 고급 프로그래밍 기능을 제공합니다.
- 3D 적응형 황삭
- 잔삭 밀링
- 가이드 곡선 정삭
- Z-레벨 정삭
- 절삭 영역 제어
- 스파이럴 및 헬리컬 정삭
- 공정 중 가공물(IPW)
- 공구 경로 검증
- 포스트프로세싱
- 제조 현장 문서화
*2.5축 밀링 기능도 포함되어 있습니다.
내장형 통합 CAD 도구:
- 동기식 기술
- 어셈블리
- CAD 변환기
- 자유형상 모델링
- 설계 시뮬레이션
- PMI(제품 및 제조 정보)
- 도면 작업