Renderowany obraz 3D w wysokiej rozdzielczości statku płynącego po oceanie, zaprojektowanego w oprogramowaniu NX CAD.

Immersyjne oprogramowanie CAD

NX Immersive Explorer

Dzięki funkcjom wizualizacji i wyświetlania danych CAD w kompleksowym, immersyjnym i interaktywnym środowisku rzeczywistości wirtualnej (VR, Virtual Reality) lub na komputerze można badać i rozwijać projekty przed zaangażowaniem zasobów w budowę fizycznych prototypów.

Film

NX Immersive Explorer

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu NX Immersive Explorer. Ten moduł dodatkowy jest dostępny w ramach licencjonowania na podstawie wartości dotyczącego oprogramowania NX CAD od wersji z grudnia 2023 r.

00:00
00:00

Korzyści zapewniane przez oprogramowanie NX Immersive Explorer

  • Wyświetlanie modeli w immersyjnym środowisku 3D w celu przeglądania projektu
  • Stosowanie ręcznych kontrolerów do interakcji z projektami w przestrzeni wirtualnej
  • Wyświetlanie przekrojów poprzecznych modeli w celu poznania ich struktury wewnętrznej
  • Swobodne poruszanie się po projektach i środowiskach
  • Używanie scen ze świata rzeczywistego do modelowania otoczenia
  • Obsługa większości zestawów gogli VR HMD w standardzie OpenXR

Immersyjne przeglądanie projektów

Przy użyciu funkcji przeglądania projektów w immersyjnym środowisku 3D można wchodzić w interakcje z modelami i dokładnie je badać. Do nawigowania po modelach CAD, interakcji z nimi i przeglądania ich można używać zestawów gogli VR i ręcznych kontrolerów.

Immersyjny renderowany model żółtego traktora z ramionami wideł w środowisku NX CAD Immersive Explorer.

Modelowanie scen otoczenia

Projekt łazika kosmicznego w NX CAD w oknie po lewej stronie i projekt łazika w immersyjnym środowisku na Marsie w oknie po prawej stronie w NX Immersive Explorer.

Funkcje i rozszerzania wizualizacji modeli i zmiany scen otoczenia umożliwiają osadzanie projektów w kontekście. Dzięki możliwości nawigacji w tych środowiskach projektu można swobodnie poruszać się we wszystkich kierunkach lub błyskawicznie przenosić w wybrane miejsca, nawet na platformy.

Znaczniki adnotacji do projektu

Można bez trudu gromadzić adnotacje do projektu i przeglądać opinie zespołu w immersyjnym środowisku. Przy użyciu znaczników, adnotacji i wirtualnych karteczek samoprzylepnych można rejestrować komentarze, informacje i przypomnienia podczas przeglądania projektu.

Projekt samolotu w oprogramowaniu NX Immersive Explorer przedstawiony w wciągającym środowisku hangaru. Znajdują się na nim szkice i wirtualne karteczki samoprzylepne z sugestiami dotyczącymi projektu.

Interakcja przy użyciu ręcznego kontrolera

Projekt pojazdu eRod w środowisku NX Immersive Explorer. Na ekranie są widoczne dwa kontrolery ręczne skierowane na projekt.

Projektami można manipulować przy użyciu ręcznych kontrolerów, aby sprawdzić ich działanie. W ten sposób można badać efektywność przepływów informacji i wchodzić w immersyjne interakcje z modelami, łącznie z ich poszczególnymi komponentami, m.in. chwytając je i zmieniając ich położenie.

Okno Assembly Navigator

Przy użyciu okna Assembly Navigator można pogłębić immersyjne wrażenia podczas nawigacji i interakcji z modelem w trybie VR. Dostępne w nim funkcje sterowania symulacją zapewniają możliwość przesuwania, obracania i skalowania komponentów.

Okno Assembly Navigator otwierane w środowisku NX CAD NX Immersive Explorer z projektem pojazdu eRod na Marsie.

Przekroje modeli

Widok przekroju poprzecznego projektu samolotu w środowisku hangaru w oprogramowaniu NX Immersive Explorer z wyeksponowanym wnętrzem samolotu wraz z fotelami pasażerów.

Przekrój poprzeczny złożenia można wyświetlać w dowolnej orientacji w celu sprawdzenia wewnętrznego rozmieszczenia części. To wyjątkowe, immersyjne narzędzie umożliwia bardziej efektywną wizualizację i lepsze zrozumienie cech wnętrza, zwiększając jednocześnie ogólną przejrzystość projektu.

Funkcja migawek ułatwiająca przeglądanie projektu

Oprogramowanie zawiera funkcję umożliwiająca błyskawiczne tworzenie migawek DMU z bieżących projektów i zapisywanie ich w bibliotece. Pobranie migawki spowoduje przywrócenie wszystkich danych sceny widocznych w momencie jej rejestrowania, w związku z tym jest to przydatne narzędzie do dokumentowania iteracji projektu i przeglądania wcześniejszych wersji modeli podczas analiz zespołowych.

6 migawek projektu samolotu pobranych z biblioteki w oprogramowaniu NX Immersive Explorer, ze znacznikami i wirtualnymi karteczkami samoprzylepnymi.

Immersyjne wrażenia 3D na monitorach 2D

Dwa okna w oprogramowaniu NX CAD z projektem 3D wyświetlane po lewej stronie i środowisko oprogramowania NX Immersive Explorer wyświetlane po prawej stronie, z projektem fabryki wyposażonej w roboty.

Modele można wizualizować w wirtualnej przestrzeni 3D również na konwencjonalnym monitorze 2D, bez gogli VR. Można wejść w ten sposób do środowiska wirtualnego i nawigować po scenach w trybie pełnoekranowym, aby uzyskać dodatkowe informacje o projektach.

Licencjonowanie oprogramowania NX CAD na podstawie wartości

Poznaj oprogramowanie NX Immersive Explorer dzięki licencjom z tokenami

Moduł NX Immersive Explorer jest natychmiast dostępny w oprogramowaniu NX CAD dzięki licencjonowaniu na podstawie wartości. Połączenie oszałamiającej wierności wizualnej z dynamicznie działającym oprogramowaniem NX zapewnia naturalne przeglądanie, interakcję i sprawdzanie poprawności cyfrowych bliźniaków produktów w fotorealistycznym świecie wirtualnym.

Grafika przedstawiająca relacje między użytkownikami, tokenami i produktami

Pogłębione wrażenia dzięki oprogramowaniu NX Immersive Designer

Firma Siemens nawiązała współpracę z Sony w celu opracowania (i wprowadzenia na rynek jeszcze tym roku) wyjątkowych, immersyjnych gogli XR HMD, które mają być używane wyłącznie z oprogramowaniem NX™ Immersive Designer.

Gogle HMD Sony zapewniają najbardziej precyzyjny i naturalny sposób przeglądania projektów 3D, interakcji z nimi i współpracy. Oszałamiająca wierność wizualna w połączeniu z dynamiczną integracją oprogramowania i sprzętu umożliwia użytkownikom doświadczenie immersyjnej inżynierii oraz bezproblemowych przepływów informacji.

To rewolucyjne narzędzie przeznaczone do stosowania w całym portfolio Siemens Xcelerator zwiększa możliwości działania i łączy świat rzeczywisty z wirtualnym.

Poznaj oprogramowanie NX Immersive Designer

Dowiedz się więcej o goglach XR HMD firmy Sony

Mężczyzna z goglami 3D HMD firmy Sony