Inżynier projektujący ekspres do kawy w oprogramowaniu NX CAD.

Wysokowydajne rozwiązania CAD dostępne w pakietach

Porównaj rozwiązania NX X Design

Oprogramowanie NX X Design jest dostępne z trzema poziomami zaawansowanych, wstępnie skonfigurowanych rozwiązań CAD, które eliminują ograniczenia innowacyjności. Zespoły każdej wielkości mogą szybciej realizować projekty produktów wysokiej jakości, od podstawowego projektu po produkcję.

Wszystkie zaawansowane funkcje CAD w jednym miejscu

Rozwiązania NX X Design Standard, Advanced i Premium opierają się na wspólnym zestawie podstawowych funkcji i rozszerzają je o możliwości dostosowane do potrzeb najbardziej wymagających zespołów projektowych. Rozwiązanie NX X oferuje wysokowydajne funkcje oprogramowania CAD oraz wbudowane narzędzia do zarządzania danymi w środowisku natywnym dla chmury i modelu SaaS. Wszystkie produkty w portfolio Siemens Xcelerator, łącznie z oprogramowaniem NX, współdziałają ze sobą i umożliwiają bezproblemową wymianę danych, co usprawnia współpracę i przyspiesza cykl projektowania oraz produkcji.

Które rozwiązanie NX X Design najlepiej spełnia potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie oprogramowania CAD?

Features in browser-based NX X Essentials may vary from the desktop NX X Design solutions capabilities. Try NX X Design solutions free for 30 days or contact sales for more information.

Przeglądasz produkty i ceny dla kraju United States. Zmień kraj
NX X Essentials
Podstawowe narzędzia NX CAD, CAM i CAE oparte na przeglądarce. Tworzenie i edytowanie danych NX bez konieczności translacji.
NX X Design Standard
Rozwiązanie NX X Design Standard umożliwia tworzenie i edytowanie projektów typowych części i złożeń 3D oraz inne działania.
NX X Design Premium
Dzięki zaawansowanym funkcjom NX X Design Premium można sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w zakresie projektowania.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje na temat możliwości sprzedaży i cen.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje na temat możliwości sprzedaży i cen.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje na temat możliwości sprzedaży i cen.
Ad-hoc online guest sharing
Web editing
Modelowanie bryłowe oparte na cechach
Technologia synchroniczna
Rysunki
Złożenia
Projektowanie części blaszanych
Wymiana danych
Extendable with NX X Value Based Licensing
Zarządzanie danymi na poziomie podstawowym
Wąskie logo Siemens Xcelerator

Wersja próbna NX X

Nie umiesz jeszcze podjąć decyzji? Wypróbuj oprogramowanie NX X bezpłatnie przez 30 dni

Moduły dodatków rozszerzają funkcjonalność oprogramowania NX X Design

Bez względu na to, które rozwiązanie NX X Design wybierzesz, możesz rozszerzyć funkcje CAD/CAM/CAE dzięki modułom dodatków. Ponad 100 dostępnych modułów dodatków umożliwia skonfigurowanie oprogramowania NX X pod kątem konkretnych wymagań projektu.

Dodatki są dostarczane przy użyciu naszego innowacyjnego modelu licencjonowania na podstawie wartości, który stanowi ekonomiczne rozwiązanie zapewniające maksymalną elastyczność.

Ciągnik z przyczepą na drodze wijącej się przez las.

Zalety oprogramowania NX X CAD

Większa wydajność projektowania i innowacyjność

Przyspiesz procesy projektowania mechanicznego

Współpraca z klientami i dostawcami.

Zmniejszenie marnotrawstwa i kosztów w procesie projektowania

Wyższa jakość produktu od samego początku

Usprawnienie procesów od opracowania modelu do drukowania części

Rozwiązania NX X Design a inne rozwiązania CAD

Dowiedz się, jak oprogramowanie NX X CAD wypada na tle konkurencji.

Przykłady wdrożeń

Oprogramowanie NX CAD w akcji

Rozwiązania NX X Design zapewniają te same wysokowydajne możliwości projektowania wspomaganego komputerowo, co oprogramowanie NX CAD w połączeniu z dodatkowymi korzyściami w zakresie elastyczności, bezpieczeństwa i skalowalności oferowanymi przez model SaaS.

Producent samolotów korzysta z rozwiązań firmy Siemens, aby skrócić czas opracowywania w pełni zelektryzowanego, kompozytowego statku powietrznego
Case Study

Producent samolotów korzysta z rozwiązań firmy Siemens, aby skrócić czas opracowywania w pełni zelektryzowanego, kompozytowego statku powietrznego

Rozwiązania NX, Fibersim i Simcenter zwiększają produktywność firmy Bye Aerospace przy zmniejszeniu liczby kadry inżynieryjnej o 66%