1. Home

Zarządzanie audytem jakości

Zarządzanie audytem jakości obejmuje systematyczne monitorowanie i ocenę procesów zarządzania jakością w celu zapewnienia zgodności z normami jakościowymi i branżowymi. Uwzględnia również planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie audytów, identyfikowanie ustaleń i inicjowanie działań mających na celu poprawę ogólnej jakości.

Na czym polega zarządzanie audytem jakości?

Zarządzanie audytem jakości to systematyczne podejście do oceny i doskonalenia zasadniczych procesów przedsiębiorstwa Obejmuje to planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie audytów w celu zapewnienia zgodności ze standardami jakościowymi i branżowymi. Ten proces ułatwia zidentyfikowanie obszarów niezgodności i wdrożenie określonych działań ukierunkowanych na poprawę ogólnej jakości.

Regularna ocena procesów zapewniania jakości umożliwia spełnienie wymagań, a tym samym utrzymanie wysokiej jakości produktu.

Ponadto zarządzanie audytami jakości wspiera różne rodzaje audytów, m.in. audyty wewnętrzne, zewnętrzne i dostawców. Wykorzystuje listy kontrolne i reguły ocen, aby usprawnić proces audytu i zmniejszyć nakłady pracy wymagane na prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji.

Takie podejście nie tylko wspiera spójność ocen, lecz także zapewnia cenny wgląd w ustalenia audytu dzięki szczegółowym raportom i analizom. Przeprowadzanie audytów i ocen ułatwia monitorowanie skuteczności systemów zarządzania jakością i wdrażanie inicjatyw ciągłego doskonalenia.

Powiązane produkty: Opcenter X Quality | Teamcenter Quality and Compliance

Zespół zarządzający audytem pracujący nad oceną jakości produktów.

Korzyści wynikające z zarządzania audytem jakości

Zarządzanie audytem jakości oferuje wiele korzyści, które pomagają zachować wysokie standardy i ciągle wprowadzać usprawnienia.

Usprawnienie procesów audytu

Skrócenie czasu i nakład pracy wymagane do dokumentowania i archiwizowania danych pozwoli zespołowi skoncentrować się na bardziej strategicznych inicjatywach dotyczących jakości i poprawie ogólnej wydajności operacyjnej.

Zarządzanie ustaleniami dotyczącymi jakości

Identyfikowanie ustaleń i obszarów wymagających poprawy na wczesnym etapie dzięki systematycznej ocenie procesów umożliwia sprawne podejmowanie działań naprawczych i zapobiega przeradzaniu się drobnych niedociągnięć w poważne problemy.

Wyższa jakość produktu

Regularne, szczegółowe audyty i oceny, które zapewniają wgląd w podstawowe procesy i mierzą skuteczność systemów zarządzania jakością, przyczyniają się do poprawienia jakości produktu.

Sprawniejsze procesy audytu sprzyjają ciągłemu wprowadzaniu usprawnień

Zarządzanie audytem jakości oferuje skuteczne narzędzia pozwalające wdrożyć prosty, przejrzysty proces zarządzania audytem i ocenami, który jednocześnie wspomaga zapewnianie zgodności z przepisami.

Obsługa wielu rodzajów audytów
Wdrożenie audytów zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie zarządzania jakością i środowiskiem zapewnia obsługę wielu poziomów audytów systemów wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak certyfikacja lub audyty zgodności, kontrole dostawców, kontrole projektów lub procesów lub programy ochrony środowiska.

Usprawnienie procesów kontroli
Listy kontrolne i reguły oceny pozwalają znacznie ograniczyć nakład pracy. Listy kontrolne audytów to narzędzia do systematycznej oceny różnych aspektów przedsiębiorstwa, procesu, projektu lub systemu. Dostarczają audytorom wskazówek ułatwiających zachowanie spójności i dokładności przeprowadzanych kontroli, a także umożliwiają ustalanie ogólnych kryteriów oceny lub indywidualnych standardów za pomocą automatycznego systemu oceniania oraz automatyczne tworzenie ocen na podstawie wyników audytu.

Przestrzeganie norm regulacyjnych
Audyty można planować i przeprowadzać zgodnie z określonymi normami, m.in. zarządzać wieloma typami audytów, standardami i metodami na podstawie wytycznych Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) 19011:2018 dotyczących audytu systemów zarządzania, Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA), Międzynarodowej Grupy Zadaniowej ds. Motoryzacji (IATF) 16949:2016 itp.

Przechowywanie danych i wyświetlanie pulpitów
Można tworzyć pulpity z różnymi typami wykresów opisującymi czynności dotyczących jakości na podstawie audytów. Zawarte w nich informacje mogą obejmować status, terminy, kontekst czynności dotyczących jakości, osobę odpowiedzialną, właściciela, produkt docelowy, powiązane projekty itp. W przypadku kadry kierowniczej, która chce uzyskać wyłącznie ogólne informacje, można interaktywnie wyświetlać szczegółowe informacje na pulpicie, aby lepiej zrozumieć bieżący stan audytu.

Tworzenie analizy audytu i raportów
Proces audytu obejmuje szereg kroków z odpowiednimi załącznikami. Zamiast przechodzić przez kolejne kroki i sprawdzać dokumenty oraz ich zawartość można wygenerować standardowy raport z audytu zawierający wszystkie istotne informacje, które należy udostępnić wszystkim głównym uczestnikom procesu.

Poznaj powiązane produkty

Zapoznaj się z zasobami dotyczącymi zarządzania kontrolą jakości

Usprawnij zarządzanie jakością i zgodnością z regulacjami, stosując najlepsze praktyki

Pobierz ten artykuł techniczny, aby poznać korzyści wynikające z usprawnienia zarządzania jakością i zgodnością z regulacjami dzięki najlepszym praktykom.

Quality Audit & Assessment

Oprogramowanie Teamcenter Quality Audit & Assessment umożliwia wdrożenie prostego, przejrzystego procesu.

Audyt i ocena jakości w branży motoryzacyjnej

Uzyskaj kompleksową zgodność dzięki rozwiązaniu Siemens Teamcenter Quality Audit and Assessment.